Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua (HVDC)

Lo mejor en tierra, lo mejor para la tierra

Cumplir los objetivos de transición energética, tanto para empresas como para países, exige tecnologías de cable cada vez más avanzadas, capaces de transportar energía renovable desde los lugares donde se genera hasta las ciudades y fábricas donde se consume. Los sistemas de cable subterráneo son un elemento clave en la columna vertebral de las redes eléctricas avanzadas necesarias para hacer posible la transición energética. Para acelerar este proceso, Prysmian está desarrollando una nueva generación de cables subterráneos de alta tensión, más sostenibles y diseñados específicamente para apoyar la transición energética.

 

Transición energética, sistemas terrestres

Cumplir los objetivos de transición energética de empresas y países exigirá tecnologías de cableado cada vez más sofisticadas, y que son necesarias para transportar energía renovable desde los lugares donde se genera hasta las ciudades y fábricas donde se consume. Los sistemas de cables subterráneos son una pieza clave del pilar de las redes eléctricas avanzadas, que se requieren para lograr la transición energética. Los sistemas terrestres diseñados para un nivel de tensión superior y con grandes secciones de conductor pueden ofrecer soluciones técnicas óptimas para la transmisión de alta potencia a largas distancias con un uso mínimo del suelo. Con el objetivo de lograr la transición energética, Prysmian está desarrollando una nueva generación de cables subterráneos sostenibles de alta tensión.

 

Innovación en cables terrestres

Prysmian está superando constantemente los límites para diseñar y producir cables subterráneos de tensión alta y muy alta que puedan transmitir más energía y sean más sostenibles. Hemos desarrollado nuevos sistemas de cableado con un nivel de tensión superior y con grandes secciones de conductor, lo que proporciona soluciones técnicas óptimas para la transmisión de alta potencia a largas distancias con un uso mínimo del suelo. Nuestros cables HVDC de ±525 KV pueden transportar más energía que sus precursores, por lo que requieren menos obras de ingeniería civil para instalar el sistema. Por tanto, esto aumenta también la eficiencia global del proyecto y reduce el impacto en las comunidades locales. Estos cables también están dotados de aislamiento P-Laser, la primera tecnología de cable 100 % reciclable, ecológicamente sostenible y de alto rendimiento basada en material HPTE (Elastómero termoplástico de alto rendimiento).

 

Ventajas de los cables subterráneos frente a las líneas aéreas

Los cables subterráneos están sustituyendo cada vez más a las líneas aéreas, a pesar de que suponen un mayor coste inicial. Ofrecen varias ventajas a las distintas partes interesadas. Los cables subterráneos son más ecológicos y seguros porque son resistentes a las condiciones meteorológicas adversas cada vez más frecuentes, como las tormentas de nieve o los huracanes. Para las personas, suponen una solución atractiva que conserva el paisaje y no arruina las vistas. Asimismo, las actividades de agricultura y ganadería que se lleven a cabo sobre la zanja, una vez terminada la instalación, no se ven afectadas. Por último, para nuestros clientes, los cables cuentan con una mejor protección, por lo que requieren menos mantenimiento al estar menos expuestos.

 

Nuestros sistemas y soluciones de alta tensión forman parte integrante de las redes eléctricas de todo el mundo

Nuestro objetivo es satisfacer y superar los requisitos de nuestros clientes con soluciones competitivas y fiables para sistemas subterráneos, independientemente de lo exigente que sea el entorno. La necesidad de respetar y adaptarse al mundo que nos rodea es una característica fundamental de nuestro trabajo. Nuestros cables son adecuados para su uso en zonas urbanizadas con espacio limitado o zonas vulnerables de belleza natural o valor ecológico donde el uso de líneas aéreas no es apropiado. Nuestro dominio del mercado se extiende a todas las fases del desarrollo de circuitos de potencia, incluidas la ingeniería, el diseño, la producción, la instalación y el mantenimiento (con un enfoque llave en mano) que cubre toda la vida útil del activo y proporciona a los clientes las ventajas de un menor coste. Nuestros clientes pueden contar con nosotros para toda la gama de productos y servicios requeridos para cualquier sistema de cables de tensión alta y muy alta.

 

No dudes consultar la web corporativa para más información