Telecoms Solutions

VISIÓN GENERAL

Enfrentando los grandes desafíos del mundo.

Conectamos a las personas con la transmisión de voz, video y datos, y somos reconocidos en todo el mundo por nuestra tecnología y entrega de información récord, siempre que y donde sea necesario.

Nuestra amplia gama de soluciones de cableado de fibra óptica y cobre conecta las comunicaciones con las comunidades a escala global. Diseñadas para cumplir con cada requisito - capacidad, alta transmisión, baja interferencia o capacidad electromagnética - nuestras soluciones están diseñadas en línea con las necesidades cambiantes de los clientes. Y, somos un actor clave en la innovación, mejora y despliegue de redes de próxima generación como cables híbridos, Fibra hasta la Antena (FTTA) y 5G. Creando soluciones de cableado y conectividad de fibra óptica, energía e híbridas a medida y listas para el mercado para satisfacer las enormes demandas de red del mañana.

Dentro de Telecoms Solutions

Prysmian ofrece una amplia gama de cables ópticos aéreos centrándose en la necesidad de alta fiabilidad y rentabilidad. Estos cables están disponibles en una gran variedad de número de fibras, tipos de fibras y estructuras mecánicas según la aplicación específica.

Los cables para instalaciones subterráneas están diseñados para satisfacer los requisitos ambientales más exigentes.
Están disponibles en una gran variedad de número de fibras, tipos de fibras y estructuras mecánicas según la aplicación específica.
 

Ofrecemos una completa cartera de cables para aplicaciones típicas en interior y exterior, como los cables riser y drop para instalaciones en interiores, exteriores y fachadas. Estos cables se pueden suministrar con distintos números y tipos de fibras. Los cables de construcción cuentan con fibra óptica BendBright XS insensible a la flexión.

 

Contamos con una amplia gama de cables especiales para condiciones ambientales adversas, apropiados para aplicaciones en líneas de alta tensión y alcantarillado, así como en los sectores de petróleo y gas, ferroviario, industrial, submarino y militar.

Prysmian ofrece una amplia gama de cables de fibra óptica de cinta. Estos cables están disponibles en una gran variedad de número de fibras, tipos de fibras y estructuras mecánicas según la aplicación específica.

Una gran variedad de cables preconectorizados de alto rendimiento para diferentes aplicaciones.
Los cables pigtails, latiguillos (patchcords) y cables riser preconectorizados se pueden suministrar con diferentes longitudes, tipos de fibras y conectores, cumpliendo siempre los más altos estándares de calidad.

Una lnea completa de componentes para la conexión entre los cables de alimentación y cables drop para aplicaciones de unidades multiusuario (MDU), como cajas de distribución para edificios, cajas de empalmes, cajas riser, cajas multioperador y unidades de entrada.

Prysmian ofrece varios modelos diferentes de cajas de terminación para la conexión del usuario final a la red. Estos productos pueden preconectorizarse en fábrica para optimizar el tiempo de instalación.

 

Los productos y soluciones de Prysmian para aplicaciones fuera de la planta son versátiles y satisfacen todas las necesidades de gestión de cableado en cualquier tipo de red. Una amplia gama de cajas eléctricas, armarios exteriores y accesorios facilitan al diseñador de la red la adopción de la solución más adecuada para cada caso.

Los productos de Prysmian para oficinas centrales, centros de datos y aplicaciones fuera de la planta se encuentran disponibles con diferentes opciones de configuración, ensamblados total o parcialmente en fábrica; entre ellos, una línea completa de racks y unidades montadas en racks.

Disponemos de una amplia gama de productos, tales como conectores, adaptadores, herramientas pelacables, máquinas de soplado de fibra, etc., para uso en todas las aplicaciones de red.

Con más de 130 años de experiencia en la fabricación de cables de cobre para telecomunicaciones, Prysmian ofrece una extensa gama de cables adecuados para aplicaciones subterráneas, aéreas y de oficinas centrales, incluidas las últimas tecnologías xDSL.

Los cables para microductos de Prysmian representan un paso adelante en la miniaturización de los cables al utilizar densidades de fibra y diámetros de cable que constituyen todo un récord mundial. Dentro de esta categoría, Prysmian presenta los “cables para microductos Sirocco”, diseñados específicamente para instalaciones por soplado de aire. Son el componente ideal para redes de acceso de alta densidad e infraestructuras FTTx y 5G. Están disponibles con números de fibras que van de 96 a 576.

 

Fibra para antena (FTTA) hace referencia al cableado y al equipo de conectividad utilizados en emplazamientos de antenas de operadores de redes móviles. Estos equipos permiten llevar energía y datos a los cabezales de radio. Prysmian ha desarrollado cables híbridos de primera clase, cajas de distribución adaptables a diferentes escenarios y cables drop híbridos tipo plug-and-play. Estas soluciones ofrecen conexiones estables y flexibles, tanto ópticas como eléctricas, para cabezales de radio 4G y 5G.
Aún más, la empresa ha desarrollado cables híbridos expandibles especiales para cubrir necesidades como la alimentación remota. Esta configuración permite transportar energía y datos en una única infraestructura de cableado, reutilizando los conductos existentes y reduciendo así o incluso eliminando por completo la excavación.

Prysmian es el mayor fabricante mundial de cables de telecomunicaciones

Nuestra extensa gama de soluciones de cables de cobre y de fibra óptica vinculan comunicaciones con comunidades en todo el mundo. Nuestras completas soluciones cubren las necesidades existentes incluso en áreas difíciles. Conseguimos telecomunicaciones rápidas, abordando con éxito problemáticas en materia de alta transmisión, bajas interferencias, capacidad electromagnética o potencia (ofrecemos, por ejemplo, cables de banda ancha xDSL).

No dudes consultar la web corporativa para más información