AFUMEX® Class 750 V (AS)

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

Afumex®, la marca de confianza que evoluciona a tu lado

La tecnología AFUMEX® es desde hace más de medio siglo la referencia del mercado en cables de alta seguridad (AS), desarrollando soluciones que mejoran la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad en cada instalación.

Pero no nos conformamos con marcar el estándar del mercado. AFUMEX® lo redefine, evolucionando junto a los profesionales que hacen posible un futuro más seguro y responsable.

Tres razones. Una elección.

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

Porque el futuro importa, AFUMEX® cuida el planeta

Fabricado con contenido en cobre reciclado y energía eléctrica 100 % renovable, AFUMEX® Class 750 V (AS) reduce un 24 % las emisiones de CO₂ en comparación al estándar del mercado apostando por un futuro más limpio. Cada instalación cuenta, y con AFUMEX® tú también instalas sostenibilidad.

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

Porque tu tiempo vale oro, AFUMEX® fluye

Con un 29 % más de deslizabilidad que la media del mercado, AFUMEX® Class 750 V (AS) fluye sin esfuerzo por tubos y conductos.

Gracias a su diseño ultra deslizante, extraflexible y fácil pelabilidad, tus instalaciones son más fáciles, rápidas y seguras, ganando eficiencia en cada proyecto.

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

Porque la protección nos define, la caja AFUMEX® resiste

Con un nuevo diseño un 58 % más resistente, las cajas AFUMEX® Class 750 V (AS) soportan el ritmo de la obra. Más fuertes, más prácticas y con mejor protección del cable. 

Fabricadas en cartón 100 % reciclado certificado FSC, que garantiza el origen sostenible de la materia prima.

Más resistencia y más sostenibilidad en cada instalación.

  • Caja un 58 % más resistente en toda su estructura.
  • Esquinas reforzadas.
  • Troquel especial para guardar la punta del cable.
  • Un nuevo diseño que identifica rápidamente que pertenece a la gama libre de halógenos.
  • Mejora de la información del producto con acceso directo a la información técnica y de sostenibilidad necesaria, directamente en el embalaje.
  • Cartón 100 % reciclado y 100 % reciclable
  • Certificación FSC (Forest Stewardship Council) que garantiza que la materia prima proviene de bosques gestionados de manera sostenible, preservando la biodiversidad y beneficiando a las poblaciones y los trabajadores locales, asegurando al mismo tiempo su viabilidad económica.

AFUMEX® Class 750V (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

AFUMEX® Class 750 V (AS), con clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, es libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y corrosivos. Un compromiso con la seguridad de las instalaciones para salvaguardar vidas humanas y bienes.

AFUMEX® Class 750 V (AS)   H07Z1-K TYPE 2 (AS)  Cca-s1b,d1,a1 (marron)

Descarga la documentación técnica

portada-ficha-afumex

Ficha técnica

última carga

DAP  GlobalEPD EN15804-038-Familia H07Z1-K Afumex

DAP

última carga

Portada-certificado-Afumex

AENOR

última carga

Portada-dop-Afumex

DoP

última carga