EXZHELLENT® Class 750 V (AS)

EXZHELLENT® CLASS 750 V (AS)

Tu aliado de confianza en cada instalación

En General Cable seguimos en constante evolución, desarrollando y actualizando constantemente nuestro amplio portfolio de productos, con un firme compromiso con la calidad, la seguridad y la sostenibilidad, siempre al servicio de los objetivos de nuestros clientes.

Cada día, los instaladores confían en EXZHELLENT® Class 750 V (AS) para trabajar con seguridad, fiabilidad y tranquilidad. 

Porque EXZHELLENT® no solo ofrece rendimiento: es un aliado de confianza, diseñado pensando en ti, para acompañarte y facilitar cada instalación.

EXZHELLENT®, el cable que te acompaña con eficiencia, sostenibilidad y seguridad.

EXZHELLENT® CLASS 750 V (AS)

Más eficiente

Cuando el trabajo exige precisión y rapidez, EXZHELLENT® responde.
Con un 29 % más de deslizabilidad que la media del mercado, su diseño extraflexible y de fácil pelabilidad permite instalaciones más ágiles, cómodas y seguras.

Menos esfuerzo, más eficiencia en cada proyecto.

EXZHELLENT® CLASS 750 V (AS)

Más sostenible

EXZHELLENT® Class 750 V (AS) está fabricado con contenido en cobre reciclado y energía eléctrica 100 % renovable, logrando una reducción del 24 % en emisiones de CO₂ en comparación al estándar del mercado.

Porque cuidar el entorno también forma parte del compromiso con quienes lo construyen cada día.

Responsabilidad que se nota en cada metro de cable.

EXZHELLENT® CLASS 750 V (AS)

Mayor protección y seguridad

El nuevo embalaje EXZHELLENT® protege lo que más importa: tu trabajo.
Un 58 % más resistente, con esquinas reforzadas y fabricado en cartón 100 % reciclado y reciclablecertificado FSC, que asegura el uso de materiales procedentes de fuentes responsables.
Además, su troquel especial guarda-punta mantiene el cable siempre a mano, evitando que se pierda dentro de la caja o acabe en el suelo.

Porque cada detalle cuenta, EXZHELLENT® protege tu espacio de trabajo día a día para que lo hagas con la seguridad y confianza que mereces.

Más fuerte, más confiable, más EXZHELLENT®.

Con esquinas reforzadas.

Troquel especial para guardar la punta del cable.

  • Cartón 100 % reciclado y 100 % reciclable
  • Certificación FSC (Forest Stewardship Council) que garantiza que la materia prima proviene de bosques gestionados de manera sostenible, preservando la biodiversidad y beneficiando a las poblaciones y los trabajadores locales, asegurando al mismo tiempo su viabilidad económica.

EXZHELLENT® Class 750 V (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Cable EXZHELLENT® Class 750 V (AS) de General Cable con alta deslizabilidad. Tipo H07Z1-K TYPE 2 (AS) con conductor de cobre flexible, tensión asignada 450/750 V de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE-EN 50525-3-31. Para instalaciones en las que se prescriben cables con clase Cca-s1b,d1,a1 o donde el riesgo de incendio no sea despreciable. Una apuesta por la seguridad.

EXZHELLENT® CLASS 750 V (AS)  H07Z1-K TYPE 2 (AS)  Cca-s1b,d1,a1 (azul)

Descarga la documentación técnica

Portada-tds-exzhellent

Ficha técnica

última carga

DAP

última carga

portada-certificado-exzhellent

AENOR

última carga

portada-certificado-exzhellent

DoP

última carga