Saltar al contenido principal
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Aceptar Volver
Prysmian Group Prysmian Group
España

elige país

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa

Buscar

close
breadcrumb trails: 4

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Centro de Productos
  3. Construcción e Infraestructura
  4. AFUMEX BESSflex (AS) | RZ1-K (AS) | B2ca-s1b,d1,a1
  • Compañía
    • Compañía
    • Una Empresa que Cotiza en Bolsa
    • Historia de Prysmian
      • Historia de Prysmian
      • Historia de General Cable
    • Nuestras Marcas Registradas
    • Misión, visión y valores
    • Ética e integridad del Grupo
      • Ética e integridad del Grupo
      • Derechos Humanos
      • Helpline
      • Diversidad e Inclusión
    • Acerca de Prysmian en España
    • Nuestros Negocios
    • Presencia Global
    • Inversores
    • Innovación
  • Mercados
    • Mercados
    • Transmisión de Energía
      • Transmisión de Energía
      • Energía Submarina
      • Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua (HVDC)
    • Power Grids
      • Power Grids
      • Distribución de Energía
      • Alta Tensión en Corriente Alterna (HVAC)
      • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Accesorios para Baja y Media Tensión
    • Soluciones Digitales
      • Soluciones Digitales
      • Conectividad
      • Fibra Óptica
      • Telecoms Networks
      • Multimedia & Enterprise Networks
      • OPGW & Specials
      • Data Centers
      • Soluciones Submarinas para Telecomunicaciones (NSW)
    • Electrificación
      • Electrificación
      • Construcción e Infraestructura
      • Especialidades
    • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Monitorización de Activos
      • PRY-CAM HOME
  • Centro de Productos
  • Catálogos Online
  • Certificados de Calidad
  • Proyectos
  • Sostenibilidad
  • Media
  • Buscador Dop
  • People & Careers
  • Contáctanos
  • Web Global
CableApp PRY CableApp GC Prysmian Club Discover Energy 3D
Prysmian Group Prysmian Group
close
  • Compañíachevron_right
    • chevron_left

      Compañía

      Descubrir más
    • Una Empresa que Cotiza en Bolsa
    • Historia de Prysmianchevron_right
      • chevron_left

        Historia de Prysmian

        Descubrir más
      • Historia de General Cable
    • Nuestras Marcas Registradas
    • Misión, visión y valores
    • Ética e integridad del Grupochevron_right
      • chevron_left

        Ética e integridad del Grupo

        Descubrir más
      • Derechos Humanos
      • Helpline
      • Diversidad e Inclusión
    • Acerca de Prysmian en España
    • Nuestros Negocios
    • Presencia Global
    • Inversores
    • Innovación
  • Mercadoschevron_right
    • chevron_left

      Mercados

      Descubrir más
    • Transmisión de Energíachevron_right
      • chevron_left

        Transmisión de Energía

        Descubrir más
      • Energía Submarina
      • Alta Tensión Terrestre en Corriente Continua (HVDC)
    • Power Gridschevron_right
      • chevron_left

        Power Grids

        Descubrir más
      • Distribución de Energía
      • Alta Tensión en Corriente Alterna (HVAC)
      • Monitorización de Activos y Electrónica
      • Accesorios para Baja y Media Tensión
    • Soluciones Digitaleschevron_right
      • chevron_left

        Soluciones Digitales

        Descubrir más
      • Conectividad
      • Fibra Óptica
      • Telecoms Networks
      • Multimedia & Enterprise Networks
      • OPGW & Specials
      • Data Centers
      • Soluciones Submarinas para Telecomunicaciones (NSW)
    • Electrificaciónchevron_right
      • chevron_left

        Electrificación

        Descubrir más
      • Construcción e Infraestructura
      • Especialidades
    • Monitorización de Activos y Electrónicachevron_right
      • chevron_left

        Monitorización de Activos y Electrónica

        Descubrir más
      • Monitorización de Activos
      • PRY-CAM HOME
  • Centro de Productos
  • Catálogos Online
  • Certificados de Calidad

  • Proyectos
  • Sostenibilidad
  • Media
  • Buscador Dop
  • People & Careers
  • Contáctanos
  • Web Global
CableApp PRY CableApp GC Prysmian Club Discover Energy 3D
breadcrumb trails: 4

Ruta de navegación

  1. Inicio
  2. Centro de Productos
  3. Construcción e Infraestructura
  4. AFUMEX BESSflex (AS) | RZ1-K (AS) | B2ca-s1b,d1,a1

AFUMEX BESSflex (AS) | RZ1-K (AS) | B2ca-s1b,d1,a1

Afumex-BESSflex-AS-RZ1-K-AS-B2ca-s1b-d1-a1-MAY26
Description

Cable AFUMEX BESSflex (AS) de PRYSMIAN fabricado con energía eléctrica 100 % renovable. Cable de alta flexibilidad mejorada, mejor reacción al fuego y mayor resistencia a los rayos ultravioleta. Tipo RZ1-K (AS) con conductores de cobre turonado flexible (con contenido reciclado), tensión asignada 1,8/3 kV y de alta seguridad aumentada (AS). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta AFUMEX. Clase de reacción al fuego B2ca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y muy baja emisión de gases corrosivos. Norma de referencia IEC 60502-1.

Datasheet
  • Afumex-BESSflex-AS-RZ1-K-AS-B2ca-s1b-d1-a1-MAY26.pdf save_alt
Standard
IEC

Related products

General Cable

EXZHELLENT BESSflex (AS) | RZ1-K (AS) | B2ca-s1b,d1,a1

datasheet
Prysmian

Prysmian PRYSOLAR e-SenS 1,5 kVdc | H1Z2Z2-K | Eca

datasheet
General Cable

HARMOHNY Class e-SenS (S) | XZ1 AL (S) | Eca

datasheet
Prysmian

AL VOLTALENE e-SenS CPRO (S) | AL XZ1 (S) | Eca

datasheet
General Cable

EXZHELLENT Data Centers | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

datasheet

Prysmian Group
extra logos: 0

Footer top menu - Prysmian

Nuestra Newsletter Contáctanos

Footer top menu - Prysmian

Nuestra Newsletter Contáctanos
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Compañía
  • Mercados
  • Centro de Productos
  • Catálogos Online
  • People & Careers
  • share price € - Milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Site map Aviso Legal Politica de Privacidad Politica de Cookies Helpline
Copyright © 2026 All rights reserved

Gallery