data_centers_afumex

Prysmian presenta su nuevo catálogo para Data Centers con una oferta integral para sus infraestructuras energéticas

categorias: Corporate 

El nuevo catálogo reúne soluciones de baja, media y alta tensión, accesorios y tecnologías avanzadas de monitorización para dar respuesta a las necesidades de unas instalaciones cada vez más críticas, exigentes y orientadas a la eficiencia y la sostenibilidad.

29/09/2026 - 09:00 AM

Prysmian presenta su nuevo catálogo para Data Centers con una oferta integral para sus infraestructuras energéticas

El nuevo catálogo reúne soluciones de baja, media y alta tensión, accesorios y tecnologías avanzadas de monitorización para dar respuesta a las necesidades de unas instalaciones cada vez más críticas, exigentes y orientadas a la eficiencia y la sostenibilidad.

El crecimiento de la digitalización, la expansión de la inteligencia artificial y el incremento de la demanda de servicios en la nube están impulsando el desarrollo de nuevas infraestructuras de Data Centers, instalaciones que requieren soluciones capaces de garantizar elevados niveles de seguridad, continuidad de servicio, eficiencia y sostenibilidad.

En este contexto, Prysmian presenta su nuevo catálogo específico para Data Centers, un documento que recoge su propuesta integral para el sistema eléctrico de estas instalaciones.

El nuevo catálogo incluye soluciones de baja, media y alta tensión, accesorios y tecnologías avanzadas de monitorización, además de incorporar soluciones específicamente desarrolladas para responder a las particularidades de los Data Centers, como el cable AFUMEX® DATA CENTERS RZ1-K (AS) / N2XH.

 

Soluciones para responder a los desafíos energéticos de los Data Centers

El nuevo catálogo de Prysmian aborda estos desafíos desde una perspectiva integral, poniendo a disposición de los profesionales una amplia gama de soluciones para las distintas etapas de la cadena de suministro eléctrico: conexión, transporte, distribución, protección, supervisión y mantenimiento.

Los Data Centers se han convertido en una infraestructura crítica para el desarrollo de la economía digital y requieren soluciones energéticas fiables, seguras, eficientes y sostenibles.

Con este nuevo catálogo queremos poner a disposición de nuestros clientes una visión integral de nuestra propuesta para este mercado.

"Nuestra apuesta por los Data Centers responde a una visión de largo plazo y a nuestro compromiso con el desarrollo de las infraestructuras que harán posible el crecimiento digital de los próximos años”, señala Joan Ferran, Director Comercial de I&C.

AFUMEX® DATA CENTERS, una solución desarrollada para las necesidades específicas del sector

Entre las soluciones destacadas en el nuevo catálogo se encuentra AFUMEX® DATA CENTERS RZ1-K (AS) / N2XH Cca-s1b,d1,a1, un cable de baja tensión desarrollado especialmente para responder a las exigencias de los Data Centers.

En este tipo de instalaciones, donde la continuidad de servicio y la protección de las personas y los equipos son factores prioritarios, el cable incorpora características orientadas a mejorar la seguridad en caso de incendio. Su diseño permite una reducción del 34 % en la emisión de gases ácidos, en referencia al parámetro de acidez de la clase a1 (pH).

La solución incorpora además medidas dirigidas a reducir su impacto ambiental, como el uso de cobre reciclado y su fabricación con energía eléctrica 100% renovable.

A estas prestaciones se suma una flexibilidad mejorada gracias al conductor turonado y un diámetro optimizado con diseño “bedding free”, que facilita su manipulación e instalación y contribuye a agilizar los trabajos en este tipo de infraestructuras.

 

Del suministro eléctrico a la monitorización inteligente

La propuesta recogida en el catálogo se completa con una amplia gama de cables de alta, media y baja tensión, así como con accesorios y soluciones avanzadas de monitorización desarrolladas a través de EOSS (Electrical and Optical Sensing Solutions).

Estas tecnologías permiten avanzar hacia una supervisión inteligente de estos activos, proporcionando herramientas para mejorar el conocimiento sobre su estado y facilitar estrategias de mantenimiento y gestión más eficientes.

La oferta de Prysmian para Data Centers se extiende también al ámbito de la conectividad y la transmisión de datos a través de su unidad de negocio Digital Solutions, especializada en soluciones de cableado estructurado, fibra óptica e infraestructuras digitales.

 

Innovación y sostenibilidad para el futuro de los Data Centers

La innovación y la sostenibilidad constituyen dos de los pilares de la estrategia de Prysmian y están presentes en el desarrollo de las soluciones destinadas a Data Centers.

En este ámbito destaca Design for Sustainability (D4S), la metodología propia de Prysmian orientada a reducir el impacto ambiental de sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde las fases de diseño y fabricación hasta la instalación y el final de vida.

A través de este enfoque, Prysmian desarrolla soluciones que buscan combinar eficiencia, prestaciones técnicas y menor impacto ambiental, contribuyendo a que los nuevos centros de datos puedan crecer de forma más sostenible y eficiente.

 

Descubre la oferta integral de Prysmian para Data Centers y descarga el nuevo catálogo