General Cable presenta EXZHELLENT® DATA CENTERS, su solución de baja tensión para Data Centers
General Cable amplía su portfolio de soluciones para Data Centers con EXZHELLENT® DATA CENTERS RZ1-K (AS), un cable de baja tensión desarrollado para responder a las necesidades de seguridad, sostenibilidad y facilidad de instalación de estas infraestructuras críticas.
El nuevo cable incorpora cubiertas EXZHELLENT® que permiten reducir hasta un 34 % la acidez de los gases respecto a la clase a1 (pH) en caso de incendio, minimizando su impacto sobre los equipos. Además, mantiene la clasificación Cca-s1b,d1,a1 y cumple con los requisitos CPR aplicables.
En cuanto a sostenibilidad, EXZHELLENT® DATA CENTERS está fabricado con contenido en cobre reciclado y energía eléctrica 100 % renovable, contribuyendo a reducir las emisiones de CO₂ asociadas al producto.
Su diseño también facilita la instalación en espacios reducidos y trazados complejos. El conductor tipo turonado mejora la flexibilidad, mientras que el diseño “bedding free” permite reducir el diámetro exterior y mejorar la manejabilidad del cable.
Una respuesta alineada con las nuevas exigencias del mercado
General Cable da respuesta a las exigencias de los Data Centers con soluciones diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento en servicio, incorporando materiales reciclados, tecnologías innovadoras y criterios de diseño sostenible orientados a reducir el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del producto.
Esta visión se sustenta en los valores que definen la marca: sostenibilidad, innovación, confianza y seguridad, pilares que guían el desarrollo de soluciones preparadas para responder a los desafíos actuales y futuros del mercado.
General Cable, con más de un siglo de experiencia desarrollando soluciones para el sector eléctrico, dispone de un completo portfolio de cables de baja y media tensión diseñados para garantizar un suministro energético seguro, fiable y adaptado a los elevados requisitos de estas infraestructuras críticas.