Segurfoc Class Alarmas (AS+): Para conexión de alarmas, megafonía de seguridad, pulsadores y detectores.

categorias: General Cable 

Está pensado para seguir funcionando en caso de incendio.

10/02/2021 - 12:00 AM

Resistente al fuego 2h (842 ºC) y con clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Cumpliendo los requisitos de la ITC-BT 28 del REBT y del Reglamento CPR.

Recordemos el punto 4.f de la ITC-BT 28 del REBT:

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida.

Cualquier receptor conectado a central de detección de incendios debe garantizar el servicio en condiciones de un incendio. La solución de General Cable a esta aplicación es el cable trenzado y apantallado Segurfoc Class Alarmas (AS+) resistente al fuego según UNE-EN 50200.

Asimismo el cable es clase Cca-s1b,d1,a1, reacción al fuego mejorada respecto a cables convencionales que la citada ITC-BT 28 prescribe y así se especifica en la nota del Ministerio de Industria del 3-4-17 al respeto de la aplicación del Reglamento CPR al REBT.

Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca‐s1b,d1,a1. 

El Segurfoc Class Alarmas (AS+) igualmente debe instalarse para conectar la megafonía de seguridad para sistemas de alarma en locales de pública concurrencia que contempla el Código Técnico de la Edificación en DB-SI, sección SI 4, pto. 1:

Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonía.

La megafonía de seguridad ha de ser alimentada con cable tipo Segurfoc Class Alarmas (AS+). Su resistencia al fuego garantiza el funcionamiento en caso de incendio y su clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 nos aseguran cumplir con la ITC-BT 28. (Imagen cortesía de SPV Sistemas)

En cuanto a la composición del cable señalar que el Segurfoc Class Alarmas (AS+) está constituido por un par de conductores, trenzados y apantallados con cinta de aluminio poliéster con hilo de drenaje para una transmisión libre de interferencias electromagnéticas.

La cubierta es mezcla especial libre de halógenos con color naranja, el color que distingue a los cables resistentes al fuego (AS+).

En la cubierta se puede ver en la inscripción del cable la marca (AS+) de resistencia al fuego y la clase Cca-s1b,d1,a1 de reacción al fuego. Si un cable no tiene estas dos inscripciones no es adecuado para servicios de seguridad.

Cable Segurfoc Class Alarmas (AS+). Distinguible por su color naranja, clase de reacción al fuego marcada en cubierta Cca-s1b,d1,a1. Con conductores trenzados y apantallados con cinta de aluminio/poliéster.

Con el nuevo Segurfoc Class Alarmas (AS+) sus instalaciones cumplirán con la reglamentación y tendrán el máximo nivel de seguridad, garantizando el funcionamiento en caso de incendio de los receptores conectados a las centrales de detección así como de la megafonía de seguridad.

 

Descarga la Ficha Técnica

Ver video Cables Especiales