Cables de Datos y Soluciones de Red para Oficinas
Cables de datos y soluciones de red para Oficinas
Conectamos las oficinas con el futuro
Gran velocidad de transmisión, rendimiento sin parangón y adaptables a diversas aplicaciones
Los cables de cobre para datos de la marca Draka UC (cables Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A, Cat. 7, Cat. 7A, Cat. 8.2 y MULTIMEDIA) ofrecen una fiabilidad y un margen de rendimiento inigualables, al tiempo que permiten máximas velocidades de transmisión, hasta 40 Gb. Los cables de fibra óptica Draka UCFIBRE ayudan a las oficinas a prepararse para el futuro. Estos cables admiten el estándar de transmisión más avanzado, hasta 100 Gb en Ethernet. Su uso permitirá a las oficinas afrontar con éxito el futuro, gracias a cables que se adaptarán con facilidad a protocolos de transmisión cada vez más rápidos.