Telecoms Solutions
Dentro de Telecoms Solutions
Cables ópticos aéreos
Toggle DetailsPrysmian ofrece una amplia gama de cables ópticos aéreos centrándose en la necesidad de alta fiabilidad y rentabilidad. Estos cables están disponibles en una gran variedad de número de fibras, tipos de fibras y estructuras mecánicas según la aplicación específica.
Cables subterráneos de fibra óptica
Toggle DetailsLos cables para instalaciones subterráneas están diseñados para satisfacer los requisitos ambientales más exigentes.
Están disponibles en una gran variedad de número de fibras, tipos de fibras y estructuras mecánicas según la aplicación específica.
Cables drop y riser de fibra óptica
Toggle DetailsOfrecemos una completa cartera de cables para aplicaciones típicas en interior y exterior, como los cables riser y drop para instalaciones en interiores, exteriores y fachadas. Estos cables se pueden suministrar con distintos números y tipos de fibras. Los cables de construcción cuentan con fibra óptica BendBright XS insensible a la flexión.
Cables ópticos especiales
Toggle DetailsContamos con una amplia gama de cables especiales para condiciones ambientales adversas, apropiados para aplicaciones en líneas de alta tensión y alcantarillado, así como en los sectores de petróleo y gas, ferroviario, industrial, submarino y militar.
Cables de fibra óptica de cinta
Toggle DetailsPrysmian ofrece una amplia gama de cables de fibra óptica de cinta. Estos cables están disponibles en una gran variedad de número de fibras, tipos de fibras y estructuras mecánicas según la aplicación específica.
Cables de fibra óptica preconectorizados
Toggle DetailsUna gran variedad de cables preconectorizados de alto rendimiento para diferentes aplicaciones.
Los cables pigtails, latiguillos (patchcords) y cables riser preconectorizados se pueden suministrar con diferentes longitudes, tipos de fibras y conectores, cumpliendo siempre los más altos estándares de calidad.
Productos de construcción FTTH
Toggle DetailsProductos de terminación para usuario, para redes FTTH
Toggle DetailsPrysmian ofrece varios modelos diferentes de cajas de terminación para la conexión del usuario final a la red. Estos productos pueden preconectorizarse en fábrica para optimizar el tiempo de instalación.
Productos para aplicaciones fuera de la planta
Toggle DetailsLos productos y soluciones de Prysmian para aplicaciones fuera de la planta son versátiles y satisfacen todas las necesidades de gestión de cableado en cualquier tipo de red. Una amplia gama de cajas eléctricas, armarios exteriores y accesorios facilitan al diseñador de la red la adopción de la solución más adecuada para cada caso.
Racks y productos montados en racks
Toggle DetailsLos productos de Prysmian para oficinas centrales, centros de datos y aplicaciones fuera de la planta se encuentran disponibles con diferentes opciones de configuración, ensamblados total o parcialmente en fábrica; entre ellos, una línea completa de racks y unidades montadas en racks.
Accesorios, herramientas y equipos de instalación
Toggle DetailsDisponemos de una amplia gama de productos, tales como conectores, adaptadores, herramientas pelacables, máquinas de soplado de fibra, etc., para uso en todas las aplicaciones de red.
Cables de cobre para telecomunicaciones
Toggle DetailsCon más de 130 años de experiencia en la fabricación de cables de cobre para telecomunicaciones, Prysmian ofrece una extensa gama de cables adecuados para aplicaciones subterráneas, aéreas y de oficinas centrales, incluidas las últimas tecnologías xDSL.
Cables para microductos
Toggle DetailsLos cables para microductos de Prysmian representan un paso adelante en la miniaturización de los cables al utilizar densidades de fibra y diámetros de cable que constituyen todo un récord mundial. Dentro de esta categoría, Prysmian presenta los “cables para microductos Sirocco”, diseñados específicamente para instalaciones por soplado de aire. Son el componente ideal para redes de acceso de alta densidad e infraestructuras FTTx y 5G. Están disponibles con números de fibras que van de 96 a 576.
FTTA
Toggle DetailsFibra para antena (FTTA) hace referencia al cableado y al equipo de conectividad utilizados en emplazamientos de antenas de operadores de redes móviles. Estos equipos permiten llevar energía y datos a los cabezales de radio. Prysmian ha desarrollado cables híbridos de primera clase, cajas de distribución adaptables a diferentes escenarios y cables drop híbridos tipo plug-and-play. Estas soluciones ofrecen conexiones estables y flexibles, tanto ópticas como eléctricas, para cabezales de radio 4G y 5G.
Aún más, la empresa ha desarrollado cables híbridos expandibles especiales para cubrir necesidades como la alimentación remota. Esta configuración permite transportar energía y datos en una única infraestructura de cableado, reutilizando los conductos existentes y reduciendo así o incluso eliminando por completo la excavación.