Proyectos | Guardian y Cierzo

GENERAL CABLE PARTICIPA EN EL NUEVO PARQUE FOTOVOLTAICO DE CORELLA

En las llanuras de Corella, la tecnología se funde con la naturaleza. Allí, 113.000 paneles solares trabajan incansablemente para convertir la luz del sol en energía eléctrica en 120 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a 170 campos de fútbol, es un lugar donde la tecnología y la naturaleza se unen.

 

Cada día, los paneles solares capturan la energía del sol, mientras los electrones generan 62 MW diarios de energía limpia para todos nosotros.

 

Pero no solo se trata de números y vatios. “Guardian y Cierzo” es un proyecto defensor del medio ambiente. Al generar 110.000 MWh al año, consigue evitar 46.000 toneladas de CO2. Eso equivale a plantar un bosque de 1,5 millones de árboles. Además, reduce otros gases nocivos.

 

Para poder generar esta energía limpia entran en juego dos elementos indispensables que nos permiten entender el funcionamiento detrás de la energía:

  • Paneles Solares Inteligentes: Para el gran proyecto de “Guardian y Cierzo” se ha procurado utilizar paneles solares de última generación con seguimiento solar.  Estos paneles siguen al sol a lo largo del día, optimizando la captación de luz. 
  • 62 MW de Potencia: La instalación genera 62 megavatios de energía limpia. Esta energía que permite iluminar infraestructuras de la localidad como hogares, escuelas, hospitales y fábricas. 
Guardianes_y_cierzo 800x480 .jpg

CONTRIBUCIÓN DE GENERAL CABLE

General Cable ha sido una pieza fundamental en la aportación de sus cables para la ejecución del proyecto del parque fotovoltaico en Corella, de “Guardian y Cierzo”. 

 

Uno de los cables instalados e ideal para instalaciones solares fotovoltaicas ha sido el EXZHELLENT® Class SOLAR. Gracias a su conductor de cobre estañado clase 5, el H1Z2Z2-K de General Cable dispone de gran flexibilidad lo que le permite poder ser instalado en bandejas, conductos y equipos. Este cable es empleado en lado de la corriente continua en las instalaciones de autoconsumo o entre paneles solares y string combiner boxes en grandes plantas de generación fotovoltaica.

EXZHELLENT CLASS SOLAR H1Z2Z2-K Eca.png

HARMOHNY® Class.

Otro los cables instalados ha sido el HARMOHNY® Class. Este cable de aluminio de Baja Tensión es apto para la distribución de energía para instalaciones interiores, exteriores, entibadas o directamente enterradas. El XZ1 (S) AL de General Cable tiene resistencia a la intemperie, al desgarro, a la abrasión, a los golpes y a la tracción. Además, gracias a su adherencia entre la cubierta y el aislamiento, cuenta con una gran resistencia a la entrada de agua

VULPEN® Class

Finalmente, el cable de Media Tensión instalado ha sido el VULPEN® Class.

 

Es un cable de Aluminio diseñado para instalarse al aire libre y enterrado directamente o bajo tubo.  El HEPRZ1 AL de General Cable cuenta con una pantalla sobre el aislamiento separable en frío una cubierta resistente a la abrasión y desgarro y propiedades como fácil deslizamiento, resistencia a los rayos UV y a las muy bajas temperaturas. 

730x330 VULPREN® CLASS - HEPRZ1 AL Fca (3).png

LA COMUNIDAD Y EL FUTURO

Los cables electicos no solo alimentan al parque fotovoltaico “Guardián y Cierzo”, sino también oportunidades. Durante su construcción, se crearon 380 empleos locales y ahora, un equipo se encarga de su mantenimiento. 

 

En resumen, el Proyecto Guardian y Cierzo es un ejemplo brillante de cómo la tecnología y la innovación pueden trabajar juntas para crear un futuro más verde y sostenible. Este parque fotovoltaico es un testimonio del compromiso de España con la energía renovable y un paso importante hacia un futuro más sostenible. Con proyectos como estos, España está demostrando al mundo que un futuro energético sostenible es posible y está al alcance de nuestra mano.