Proyectos | Gran Hotel Lakua, Cinco Estrellas En Vitoria
Gran Hotel Lakua
2002
Gran Hotel Lakua, Cinco Estrellas En Vitoria
Pirelli Cables y Sistemas participó en el proyecto de construcción del Gran Hotel Lakua en Vitoria.
Tras dos años y medio de trabajo, el equipo de arquitectura de Adrián Lasquibar y el Estudio de Decoración y Diseño Miguel Ángel Ciganda han logrado crear el Hotel de mayor categoría de la ciudad de Vitoria, el Gran Hotel Lakua, que abrió sus puertas el pasado mes de Junio. Una superficie total de 10.252 m² repartidos entre sus cuatro pisos, la planta baja y los dos sótanos.
El hotel cuenta, entre otros servicios, con un restaurante «a la carta» especializado en alta cocina tradicional vasca, cafetería, piano-bar, peluquería, SPA y cinco salones de convenciones que se convierten en uno de grandes dimensiones con capacidad para 400 personas, adecuado para bodas, reuniones familiares o conmemoraciones de empresa. Un total de 147 habitaciones, entre las que destacan las habilitadas para minusválidos, 25 apartamentos, 8 estudios y 4 «suites», distribuidos en tres alturas que se diferencian en su decoración hasta llegar a la última planta, «exclusiva para clientes VIP», con su propia sala de reuniones.
Además de sus cinco estrellas, el dato más destacable de este nuevo Hotel, es la posibilidad de alojarse en apartamentos. Una idea pensada para directivos de empresa o ejecutivos que deben pasar mucho tiempo en la ciudad y desean alojarse en un lugar confortable. Así Gran Hotel Lakua, les ofrece la posibilidad de hospedarse en un espacio más personal que la habitación de un hotel pero con todas sus comodidades. La apertura de este nuevo hotel de cinco estrellas, Gran Hotel Lakua, no sólo da calidad y prestigio a Vitoria, sino que además ha creado muchos puestos de trabajo en la ciudad. El hotel no pertenece a ninguna cadena hotelera y estará gestionado por la sociedad Bachabe. S.A.
Instalación eléctrica: seguridad, flexibilidad, tecnología y eficiencia energética
El proyecto de ingeniería y la instalación eléctrica ha sido realizada por la empresa Electrotécnica de Urbina. Esta compañía, que alcanzó un volumen de negocio superior a los 800 millones de pesetas en el 2001, basa su actividad en el montaje y mantenimiento de Centros de Transformación, líneas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión, instalaciones completas de fábricas y edificios, paneles de control, alumbrados públicos y electrificaciones rurales.Entre sus proyectos más significativos destacan el Pabellón Polideportivo Fernando Buesa Arena y el Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium.
En el diseño y ejecución de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones del edificio Gran Hotel Lakua se han seguido cuatro criterios básicos: seguridad, flexibilidad, última tecnología en infraestructuras de voz y datos, y eficiencia energética. En relación con la seguridad, se han duplicado transformadores ( 2 x 800 kVA a la tensión de 30 kV) y se ha dotado al edificio de una corriente de socorro en Baja Tensión desde otro Centro de Transformación alimentado en diferente anillo, al Centro de Seccionamiento del Hotel, para una potencia de 250 KV.
Internamente se ha diseñado un equipo de alimentación ininterrumpida en base a baterías (UPS) de 50 KVA, que alimenta a los circuitos prioritarios. Como medida complementaria, se ha diseñado un alumbrado autónomo de emergencia y señalización que en caso necesario facilitase la evacuación del edificio.
Además, todo el cableado de 750V y 1000 V se ha realizado con cables Afumex de Pirelli, instalándose un dispositivo de seguridad antimanipulación en los cuadros eléctricos secundarios de las habitaciones.
En cuanto a la flexibilidad, se ha considerado que la instalación de un hotel es un concepto vivo, por lo que se han sobredimensionado las canalizaciones (bandejas), tanto de fuerza y alumbrado como de corrientes débiles (voz, datos, TV, alarmas, sonido, etc.), y se les ha dotado de registrabilidad en la totalidad de su recorrido para prever las posibles ampliaciones, modificaciones así como su posterior mantenimiento.
Asimismo, se han proyectado cuadros generales por planta, que a su vez alimentan a los cuadros secundarios de las habitaciones, dotando a todos ellos de suficientes espacios de reserva para posibles ampliaciones. Para el cableado de voz y datos se ha utilizado cable UTP-5 libre de halógenos, con terminales RJ-45, facilitando la versatilidad de todos los puntos ya que mediante parcheo en los Racks de planta se pueden redireccionar los puntos tanto para voz como para datos. La interconexión entre los diferentes Racks se ha realizado mediante cable de fibra óptica.
Respecto a las últimas tecnologías en voz y datos, cada habitación dispone de terminal de red (intranet) con lo que el usuario se puede conectar a Internet o a los propios servicios del Hotel, pudiendo crear su propia oficina virtual.
Por último, en cuanto a la eficiencia energética, y teniendo en cuenta el máximo respeto al medio ambiente se ha tenido en consideración los transformadores secos (encapsulados en resina epoxi), libres de dieléctricos contaminantes en casos de vertidos al exterior.
Se han instalado baterías de condensadores, para la corrección del factor de potencia y máximo aprovechamiento de la energa y utilización eficiente de los equipos instalados. También se han empleado UPS, estabilizando la tensión de los equipos electrónicos, con lo que aseguramos una mayor vida de los consumos prioritarios.
Además, se ha utilizado de lámparas de bajo consumo, equipos de regulación de flujo luminoso en zonas nobles, y un programador astronómico de mando para el alumbrado exterior.
Ficha Proyecto
- Obra: Gran Hotel Lakua
- Promueve: Bachabe, S.A.
- Instalación eléctrica e ingeniería: Electrotécnica de Urbina, S.A.
- Arquitectura: Adrián Lasquibar
- Decoración: Estudio de Decoración y Diseño Miguel Ángel Ciganda
- Superficie Total: 10.252 m²
- Número de habitaciones: 147