Proyectos | El Estadio De Gran Canaria
El Estadio De Gran Canaria
2004
Los cables de Pirelli circulan por las venas del Estadio de Gran Canaria, un estadio que une vida y deporte.
Las premisas bajo las que fue creado el Gran Estadio de Gran Canaria: deporte para todos, deporte de alto rendimiento, ocio y espectáculo; le permitieron representar algo más que un espacio para el deporte.
El Estadio acoge el mayor número de actividades y eventos y da cabida a toda la población que desee utilizar sus espacios, ya que el Gran Estadio no fue concebido como una instalación dedicada en exclusiva al deporte de alto rendimiento, si no que dispone de espacios dedicados al deporte para todos tales como sala de fitness de 1200 m², cuatro salas de actividades dirigidas, sala de spinning, club para niños, complejo acuático, campo de hierba natural, pista de atletismo exterior, zona de patinaje, pista polideportiva cubierta, rocódromo cubierto, 6 pistas de tenis, 8 pistas de paddle, zona de juegos y deportes autóctonos, 2 campos de fútbol, 2 pistas polivalentes exteriores, campo de hockey, zona de entrenamiento de Ianzamiento y circuito de footing de 2 km.
Todos estos espacios se localizan mayoritariamente en la zona Norte exterior del Estadio de Gran Canaria.
También encontramos unos espacios dedicados al deporte de alto rendimiento que comprenden: el campo de fútbol, la pista de atletismo, la pista de entrenamiento de cuatro calles cubierta (bajo las gradas del lado Oeste), cámara de llamadas y planta de organización de la competición.
Anexa a la zona de llegadas se ubica un espacio cubierto para la recepción de atletas, jueces, técnicos, periodistas, etc. También espacios de entrenamiento específicos de atletismo, el campo de césped natural exterior, la sala de musculación, la sala de entrenamiento de deportes de combate, la sala de gimnasia y el campo de hockey.
Además cuenta con dos grandes vestuarios, particularmente para los jugadores de fútbol, que disponen de zona de calentamiento, sala de masajes, duchas y jacuzzi, zona de cambio, aseos, sala de entrenador y almacén de material. También en esta misma planta encontramos vestuarios para árbitros y zona de control antidopaje. En la planta inmediatamente superior, encontramos tres vestuarios más para el uso de deportistas de alto rendimiento.
A parte de espacios deportivos, el Estadio de Gran Canaria incluye una serie de espacios anexos que ofrecerán otro tipo de servicios tales como: zona comercial (cibercafé, peluquería, tienda deportiva…); zona de celebraciones; restaurante panorámico; cafeterías; salas de conferencias; museo del deporte; torres faro; salón de actos; aparcamientos… En definitiva, espacios para el disfrute de toda la familia.

Algo más que deporte
El Estadio de Gran Canaria está ubicado en una parcela destinada a Ciudad Deportiva, con una extensión de 250.000 m2, de los que el Estadio ocupa 65.000 m², ofreciendo un aforo de 31.250 espectadores y características olímpicas.
Dispone de accesos para personas con movilidad reducida por medio de rampas desde las entradas principales. Todos los edificios están dotados de ascensores para acceder a cualquier planta evitándose en todo momento las barreras arquitectónicas. Los aseos y vestuarios también están adaptados. Se localizan tres zonas en las gradas para personas con movilidad reducida: zona en la grada alta, zona en la grada baja y zona VIP con acceso directo desde la calle y desde el parking.
Teniendo en cuenta todo su equipamiento es una de las instalaciones más modernas de España y de Europa, idónea para la celebración de grandes eventos de carácter nacional e internacional. Además, dispone de espacios deportivos auxiliares y complementarios que cumplen sobradamente los requerimientos de la IAAF o FIFA referentes a funcionalidad, seguridad o polivalencia.
Por ejemplo, las áreas de espectadores están diseñadas para acontecimientos deportivos donde se concentran grandes multitudes, con máxima prioridad a la seguridad y control, estimándose un tiempo de evacuación completa en cinco minutos.
También los medios de comunicación disponen de un área restringida junto a la zona de llegadas que esta equipada con la más moderna tecnología de voz y datos para el desarrollo de su trabajo (sala de telecomunicación, sala de entrevistas, sala de conferencias de prensa, área de descanso, aseos, guardarropas y cafetería). Asimismo, dispone de cabinas de retransmisión y locales habilitados para estudios de televisión, así como espacios previstos para unidades móviles y ubicación de cámaras de TV. La sala de prensa tiene una capacidad para 250 periodistas y dispositivos de traducción simultánea.
Por otro lado, esta dotado de Centro Médico especializado en Medicina Deportiva junto a la sala de control antidopaje, sala de fisioterapia y masaje.
El edificio de servicios cuenta con salas para técnicos y jueces, vestuarios con sala de relajación y masaje, gimnasio de musculación, dos salas polivalentes y gimnasio de atletas. También cuenta con 5.000 plazas de aparcamientos exteriores, 500 cubiertos bajo el edificio de servicios y 100 en el edificio de tribuna. La considerable dimensión de los viales de servicios permite el tránsito de vehículos de emergencia, con conexión directa a red viaria, a tres minutos del Hospital de Gran Canaria.
Además, se proyectan senderos especiales para peatones y bicicletas que conectan a la instalación deportiva con el transporte público, aparcamientos, carreteras o áreas residenciales. El impacto medioambiental y visual es mínimo al tratarse de un estadio deprimido, teniéndose en cuenta la prevención de interferencias contra molestias de ruidos y luz, así como protección del entorno.

Palcos de Empresa y Zonas VIP
El Estadio de Gran Canaria ofrece además una serie de servicios para empresas y para personas interesadas en disfrutar de un espacio preferente, como son los Palcos de Empresa, de especial comodidad, situados en la zona de Tribuna. Un total de 44 palcos de los cuales 43 tienen capacidad para 12 butacas y uno para 18.
Un total de 44 palcos de empresa, pensados no sólo para su uso durante el transcurso de un evento deportivo o cultural, donde poder tomar un refrigerio y sentirse como en casa, sino un lugar donde organizar reuniones de empresa, cursos de formación, etc.
El Estadio también dispone de otras tres zonas de butacas VIP situadas en la zona del Palco Principal, que incorpora una sala VIP (Sala de Antepalco) de 500 m² y una sala de recepción de autoridades de 200 m² (Reservado de Antepalco). Además de disponer de 100 plazas de aparcamiento con acceso directo a la sala VIP.
Una gran oferta de ocio
El Estadio no ofrece sólo espacios deportivos, además encontramos espacios anexos dedicados a otro tipo de servicios tales como: zona comercial (cibercafé, peluquería, tienda deportiva…); espacios deportivos y de ocio infantiles (ludoteca), juveniles y en general, para toda la familia; restaurantes; cafeterías; salas de conferencias; museo; aparcamientos…
Las instalaciones del Estadio de Gran Canaria proponen una gran versatilidad en el uso de sus espacios, como: una reunión de empresa, una comida familiar, la celebración de un evento empresarial o familiar, la realización de un curso, la presentación de un producto, la filmación de un anuncio publicitario, etc.
Son unas grandes instalaciones pensadas al detalle donde podemos pasar grandes momentos deportivos, ociosos y lúdicos.

Ficha proyecto
- Propiedad: Cabildo Insular de Gran Canaria
- Instalador: CYMISA
- Superficie: 65.000 m²
- Aforo: 31.250 espectadores