Proyectos | Forum León
Forum León
2004
Forum León, Un Nuevo Espacio Para El Comercio Y El Ocio
Los cables de Pirelli viajaron a León para darle vida al Forum León, un Centro Comercial y de Ocio que abastece una de las zonas en expansión de la ciudad.
León es una ciudad que sorprende al viajero que por primera vez se acerca a ella, por sus admirables monumentos histórico-artísticos. Como la catedral de León, San Marcos o la Basílica de San Isidoro, todos ellos integrados en una moderna ciudad llena de plazas ajardinadas, parques, fuentes y amplias avenidas.
Los antecedentes de León se remontan a los tiempos en los que los romanos dominaban Hispania, época de la que se conserva parte del recinto amurallado y otros vestigios artísticos.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con 2.479.118 habitantes en sus 9 provincias, siendo León la más poblada con medio milln de habitantes (502.155). Además, debemos de tener en cuenta el volumen de población que añade al municipio la Universidad de León (en el año 2000: 16.327 alumnos y 790 profesores).
León es el nudo de comunicaciones de las principales ciudades del noroeste español. La mayor parte de estas vías de comunicación son carreteras nacionales (N-630, N-600, N-120) salvo la autopista de peaje A-231 /Autovía del Noroeste) cuenta también con una circunvalación denominada Le-30. En proyecto se encuentra la Ronda Norte (continuación Le-30 hasta San Andrés) y en construcción la Ronda Sur (conexión N-601 /N- 630).
Emplazamiento
El proyecto se encuentra en la ciudad de León, situada al noreste de España, capital de la provincia del mismo nombre, ubicándose en la confluencia de los ríos Bernesga y Torío.
El FORUM LEÓN está localizado al norte de la ciudad, en el margen derecho de la Avenida de San Ignacio de Loyola. Comprendieron las obras de edificación de las parcelas 20 y 22 del Plan Parcial sector Área 17 del PGOU de León. Se trataba de una zona de expansión residencial consolidada denominada Las Eras de Renueva, compuesta por viviendas fundamentalmente en altura (4.000 viviendas). Es el área de crecimiento más notable de la localidad. Lindando con el terreno estaba prevista una nueva promoción de viviendas denominada «Soto del Bernesga» (1.300 viviendas).
La parcela comercial linda, asimismo, con San Andrés del Rabanedo con un total de 24.212 habitantes.
Accesos
Los accesos principales son la Avenida de San Ignacio de Loyola y la prolongación de la calle General Gutiérrez Mellado (con dos carriles en cada sentido este-oeste) que comunica la Avda. San Ignacio de Loyola y la Avda. de Asturias estando prevista su prolongación hasta la Avda. de la Universidad.
Los accesos desde el exterior de la ciudad se pueden realizar desde la C-623 dirección Villablino, que llega directamente, y desde la Le-30 se agiliza la circulación por la parte este de la ciudad y tiene accesos directos al Centro. En proyecto se encontraba la Ronda Norte (continuación de la Le-30 hasta San Andrés) y en construcción la Ronda Sur (conexión N-60 I /N-630).
El proyecto contempló la construcción de cerca de 50.000 m² de superficie construida comercial y ocio en tres plantas, un total de 120.000 m² de superficie dividida en un supermercado (3.397 m), anclas ( 10.110 m²), medianas superficies (3.907 m²), 140 locales comerciales (11.144 m²), restaurantes (2.508 m²), 9 salas multicine (4.000 m²), ocio (1.850 m²).
Características técnicas
En cuanto a las características diferenciales del proyecto, cabe destacar la utilización, en todos los casos, de conductores no propagadores de incendios, con emisión de humos y opacidad reducida AFUMEX, así como los cables resistentes al fuego de tipo AFUMEX FIRS.
Por otro lado, se instalaron grupos electrógenos para asegurar el suministro en caso de fallo de energía eléctrica exterior y, además, se emplearon equipos de alimentación ininterrumpida, que permiten el funcionamiento de instalaciones de seguridad sin interrupción del servicio.
Asimismo, se instaló todo el sistema de alumbrado de seguridad, de acuerdo con el reglamento con una tensión primaria de alimentación de 13,2 Kv, tensión de utilización de 400/230 V y una potencia total instalada de 8,67 MVA.
La instalación se realizó con conductores en bandejas portacables y conductos en montaje superficial y empotrado. Para lo que se emplearon cables conductores unipolares y multipolares RZI 0.6/1 KV de Pirelli.
Se dispuso un alumbrado de seguridad y reemplazamiento en determinadas zonas. Y se instalaron sistemas de automatización de la energía mediante instalación descentralizada de equipos de control.
Ficha proyecto
- Promotor: M. Development España (Multi Development Corporation España S,A).
- Concepto: T + T Des1gn, Holanda.
- Arquitecto: L35 Arquitectos, Barcelona.
- Ejecución: DEQUS, Desarrollo de EquipamientosC, Urbanos, S.A., Madrid.
- Instalación: Montajes REYME, S.AM.
- Superficie GLA: 50.000 m².
- Superficie construida: 120.000 m².
- Actividad: Centro Comercial y de Ocio.
- Apertura al público: Septiembre de 2004.