Proyectos | La Muela II, la mayor central hidroeléctrica de bombeo de Europa
La Muela II
2014
La mayor central hidroeléctrica de bombeo de Europa
En unos meses funcionará ya a pleno rendimiento la mayor central hidroeléctrica de bombeo de Europa que Iberdrola ha instalado en el municipio valenciano de Cortes de Pallás, La Muela II.
Para la construcción de esta importante central de energía, Iberdrola ha vuelto a confiar en Prysmian Group, su partner de referencia para los sistemas de cable encargados de la evacuación de la energía generada en sus Centrales Hidráulicas.
Datos de Instalación
- Ubicación: Cortes de Pallás (Valencia)
- Tensión: 400 kV
- Longitud de cable del enlace: 350 m
- Longitud del pozo: 180 m
- Accesorios:
- CFMT-420 (terminación inmersa en aceite) lado subestación.
- CFMTO-420 (terminación inmersa en aceite), lado transformador.
- Cable: AL Voltalene HA OL (AS) 1x1.200KAL (220/400 kV)
El recorrido íntegro del cable se divide en tres zonas:
- Caverna de transformadores:
- Galería de 80m (largo) x 17m (ancho) x 14m (alto) y techo abovedado de 14m de radio.
- Alberga los transformadores que elevan la tensión desde el nivel de generación (14,5 kV) hasta el nivel de transporte (415 kV)
- Disposición de los cables en horizontal por el techo de la caverna en dirección al pozo de cables.
- Pozo de cables:
- 180m de caída vertical.
- Conducción de los cables hacia el exterior de la montaña y ventilación de la red de túneles bajo tierra.
- Subestación exterior:
- Conexión con la línea aérea a través de subestación blindada para la evacuación de la energía generada hacia la red de transporte.
- Depósito artificial:
- Almacenaje de agua bombeada desde el río en períodos de baja producción.
- Conducción forzada:
- Tubería de 4,8m de diámetro y 680m de longitud que se trifurca en tuberías de 2,8m de diámetro y 270m de longitud para llevar agua desde el depósito artificial hasta las turbinas que se encuentran a 525m por debajo.
- Subestación exterior:
- Ubicación física del punto donde la energía generada en la central conecta con las líneas aéreas de transporte.
La nueva central hidroeléctrica de bombeo de La Muela, de 800 megavatios, estará a finales de año
La nueva central de La Muela II, con una inversión superior a los 1.500 millones de euros y más de seis años de trabajo, convertirá el municipio valenciano de Cortes de Pallás en uno de los puntos de referencia en Europa en la producción de electricidad generada por la fuerza del agua.
Según la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), una central hidroeléctrica de bombeo, como la de La Muela II, es un tipo especial de central hidroeléctrica que tiene dos embalses. El agua contenida en el embalse inferior es bombeada durante las horas de menos demanda eléctrica al embalse superior con el objetivo de turbinarla, posteriormente, para generar electricidad en las horas de mayor consumo eléctrico.
Por lo tanto, estas instalaciones permiten una mejora en la eficiencia económica de la explotación del sistema eléctrico al almacenar electricidad de forma de agua embalsada en el depósito superior y constituyen en la actualidad la forma más económica de almacenar energía eléctrica.
La Muela II vendrá completar el sistema de aprovechamiento energético de las aguas de Júcar a la altura de Cortes de Pallás al sumarse a las centrales ya existentes de la Muela – Cortes II, Cofrentes y Millares – produciendo en total una potencia de 2.000 megavatios por hora. La participación de Prysmian Group España es decisiva en la ejecución de este transcendental proyecto de energía renovable, La Muela II, que emitirá 650.000 toneladas menos de CO2 a la atmósfera.
La colaboración de Prysmian Group con Iberdrola se inició en los años sesenta, cuanto todavía se denominaba Pirelli. La compañía se encargó entonces de la instalación de los seis grupos de cable OF de la central hidroeléctrica Aldeadávila y su posterior sustitución por cables XLPE (del 2000 al 2001). En 2011, Iberdrola volvió a confiar otros tres de sus proyectos más emblemáticos: la sustitución de los seis grupos de cable OF de 220 kV de la central hidroeléctrica la Muela I. Este último proyecto afectará decisivamente a la Muela II ya que le nuevo Salto de Bombeo de ésta utilizará sus tomas.
El funcionamiento de La Muela I y II
El Salto de Bombeo de La Muela I toma agua del embalse de Cortes, en el río Júcar y la bombea a un depósito artificial de 20 Hm3 de capacidad normal sobre La Muela de Cortes, con un desnivel de unos 500 metros.
La central, excavada en el interior de la montaña, dispone en la actualidad de tres grupos reversibles iguales (Grupo 1, 2 y 3) cuyos cables de evacuación fueron instalados por Prysmian Group en la segunda mitad de la década de los 80. La potencia total de la central a fecha de hoy es de 540 MW en bombeo y 630 MW en turbinación.
En el nuevo Salto de Bombeo de la Muela II utiliza las tomas del depósito superior de La Muela y del embalse de Cortes construidas en la primera fase. La central es también subterránea y dispondrá de cuatro grupos reversibles iguales (Grupo 4, 5, 6 y 7) con una potencia total de 712 MW en bombeo y 852 MW en turbinación.
Los generadores-motores, situados en la cota 230, conectan a la tensión de 14,5 kV con su correspondiente transformador trifásico, situado en la cota 260, que la eleva a 415 kV.
Es de destacar que, excepcionalmente, Iberdrola adjudicó el proyecto con dos años de antelación a su ejecución al considerar que la ingeniería de la obra civil debía ser definida a partir de la ingeniería del sistema de cables de evacuación, que fue clasificado como un componente estratégico dentro de la instalación.
Durante más de un año, el equipo de Ingeniería de Prysmian Group en España realizó los cálculos justificativos, procedimientos de montaje, planos de implantación y rutado precisos para la total definición tanto del recorrido de los cables como de los herrajes necesarios para su adecuada soportación.
Por otra parte, el sistema de cable de Alta Tensión suministrado por Prysmian Group enlaza los transformadores citados desde la caverna situada en la cota 271, ascendiendo en la vertical por el pozo de cables hasta la subestación exterior.
Los trabajos de tendido, confección y ensayos después de la instalación han sido realizados bajo la dirección del área de sistemas de Instalaciones de Prysmian Group en Vilanova, que, ya desde el inicio del proyecto, han formado parte activa del equipo encargado de su desarrollo. Asimismo, Prysmian Group ha sido el encargado de suministrar los cables de potencia, instrumentación y Media Tensión, así como ha ejecutado y supervisado este proyecto.