Proyectos | Haizea Wind En El Puerto De Bilbao
Haizea Wind En El Puerto De Bilbao
2018
Las instalaciones de Haizea Bilbao están ubicadas en el Puerto de Bilbao, con acceso directo y preferente a una línea de atraque de 800m de longitud con un calado de 21 m de profundidad, permitiendo una logística optimizada tanto para la entrada como para la salida de materiales, eliminando cualquier restricción dimensional de producto o de los buques a atracar.
La fábrica fue diseñada para cubrir las dimensiones pasadas y futuras de los componentes offshore, con diámetros de hasta 11m. Además, la planta cuenta con un layout diseñado para lograr la eficiencia productiva, siendo la fábrica con mayor capacidad de Europa en el momento.
Haizea Bilbao
Fundada en 2018 en el Puerto de Bilbao, Haizea Bilbao es una empresa dedicada a la fabricación y montaje de grandes estructuras metálicas para aerogeneradores offshore, como torres eólicas, Monopilotes o acero primario para piezas de transición.
Haizea Bilbao forma parte de Haizea Wind Group, un grupo industrial dedicado al sector eólico, y compuesto por Tecnoaranda, Grupo WEC, Haizea Sica y Haizea Bilbao. El grupo cuenta con 3 líneas de negocio distintas: piezas de fundición, torres eólicas, y cimentaciones offshore; lo que permite abarcar una parte importante la producción de una torre eólica. Su objetivo es convertirse en el próximo proveedor global. Desde 2018 se han fabricado más de 1.000 secciones tanto de torres onshore como offshore para los principales clientes del mercado.
Ficha Técnica
- Proyecto: Haizea Wind
- Localización: Puerto de Bilbao
- 2017: Más de 100 Kms en Cable Afumex Class RZ1-K
- Ampliación febrero/marzo 2018: Más de 165 Kms Cable Afumex Class RZ1-K