Proyecto Solar de São Vicente y Sal (Cabo Verde)

Participamos en la conexión a la red de los proyectos solares de São Vicente y Sal (Cabo Verde)

Los proyectos solares desarrollados en las islas de São Vicente y Sal forman parte del plan nacional de Cabo Verde para incrementar la generación de energía renovable y reducir la dependencia del diésel importado. Ambos parques representan un avance significativo en la transición energética del archipiélago, especialmente en entornos insulares con alta exposición a radiación solar, humedad y corrosión salina.

 

La empresa constructora caboverdiana Àguas de Ponta Preta, en colaboración con su filial catalana Impulso Solar, ha confiado en Prysmian como proveedor principal de cables de potencia y conexión fotovoltaica, garantizando la fiabilidad y durabilidad necesarias para este tipo de instalaciones.

 

Los suministros incluyen cables de baja y media tensión, así como soluciones específicas diseñadas para soportar condiciones ambientales exigentes:

Central Fotovoltaica isla San Vicente – Cabo Verde

En São Vicente, el parque solar contribuye a reforzar la estabilidad de la red eléctrica local y a aumentar la capacidad de generación de energía limpia de la isla. En Sal, el proyecto se integra en una zona turística en expansión que aspira a operar con un mayor porcentaje de energía sostenible.

 

La participación de Prysmian garantiza estándares internacionales de calidad, seguridad y durabilidad, elementos clave para la operación a largo plazo de ambas instalaciones. Estos proyectos consolidan la presencia de Prysmian en África Occidental y refuerzan la colaboración con Impulso Solar en iniciativas de transición energética.

CABLES UTILIZADOS EN EL PROYECTO

Prysmian PRYSOLAR e-SenS 1,5 kVdc | H1Z2Z2-K | Eca

Cable fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, cable con muy alta resistencia a la sumersión en agua prolongadamente, resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, vida estimada 30 años. Tipo H1Z2Z2-K con conductor de cobre flexible estañado (con contenido reciclado), tensión asignada 1,5/1,5 kV en corriente continua (máximo 1,8/1,8 kV). Elevadas características eléctricas y mecánicas. Libre de halógenos, no propagador de la llama, con baja emisión de humos. Clase de reacción al fuego Eca. Diseñado según normas UNE-EN 50618; IEC 62930.

AL AFUMEX Class (AS) | AL RZ1 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Cable fabricado con energía eléctrica 100 % renovable apto para locales de pública concurrencia. Cable Tipo AL RZ1 (AS) con conductor de aluminio (con contenido reciclado), tensión asignada 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta AFUMEX. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 21123-4; IEC 60502-1.

AFUMEX Class 750 V (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Cable de Prysmian fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, con máxima deslizabilidad (29% más deslizable) y apto para locales de pública concurrencia. Tipo H07Z1-K TYPE 2 (AS) con conductor de cobre flexible (con contenido reciclado reduciendo un 24% de emisiones de CO2), tensión asignada 450/750 V de alta seguridad (AS). Aislamiento AFUMEX. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211002; UNE-EN 50525-3-31.

AFUMEX Class 1000 V (AS) | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1

Cable de fácil pelado ahorrando tiempo de instalación y apto para locales de pública concurrencia. Tipo RZ1-K (AS) con conductores de cobre flexible (con contenido reciclado), tensión asignada 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta AFUMEX. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 21123-4; IEC 60502-1.

AL VOLTALENE H (S) | AL RHZ1-2OL (S) | Eca

Cable fabricado con energía eléctrica 100 % renovable. Tipo AL RHZ1-2OL (S) con conductor de aluminio (con contenido reciclado), pantalla de hilos de cobre (con contenido reciclado) con cinta equipotencial de cobre y doble obturación longitudinal (conductor + pantalla). Obturación especial del conductor sin necesidad de manipulación del mismo para confección de accesorios. Tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta mejorada que confiere alta resistencia.