Cable App | Cálculo de Sección de Cable

CABLEAPP

La aplicación de Prysmian para el cálculo de la sección del cable

CableApp es la aplicación profesional gratuita de Prysmian para calcular la sección de cables eléctricos de baja, media tensión y CPR Compliant para cada tipo de instalación teniendo en cuenta la sección económica y ecológica de los mismos, conforme a normativa y reglamentos vigentesEs por ello que esta herramienta te permitirá calcular el ahorro total de energía en la factura eléctrica y las emisiones anuales de CO2, proporcionando posibles soluciones alternativas desde un punto óptimo pensadas para los profesionales del sector tales como instaladores, consultores, ingenieros y estudiantes.

 

¿Qué es CableApp?

Calcula la mejor sección técnica, económica y ecológica de cable para cada tipo de instalación.

Cable App es tu herramienta profesional gratuita, fiable y eficiente para la selección y el cálculo de sección de cables eléctricos de baja y media tensión conforme a normativa y reglamentos vigentes. 
Disponible como App desde tu móvil (iOS y Android) o con la aplicación web.

  • Calcula el ahorro y emisiones CO2.
  • Permite la introducción individual de tensiones para cálculos de Corriente Continua (especial para Instalaciones Fotovoltaicas).
  • Al día de las normativas y reglamentos vigentes
  • Configura tus instalaciones eléctricas con los cables CPR Compliant más adecuados incluyendo cables de Baja y Media tensión.
  • Configura tus instalaciones eléctricas de forma segura
  • Calcula la sección técnica de cable más adecuada para cada instalación.
  • Cálculos con resultados de varios conductores.
  • Aplicación de todos los coeficientes de corrección posibles (agrupamiento, temperatura, resistividad térmica, tipos de receptor,...).
  • Guarda tus cálculos para consultar cuando lo necesites.
  • Descarga un PDF con los resultados de cada cálculo y las características técnicas del cable seleccionado.
  • Fácil de usar en cualquier lugar, incluso a pie de obra.
  • Para smartphones, table y PC.
  • Fácil de usar, con desplegables y autorrelleno.

 

¿Dónde consigo CableApp?

Descarga CableApp o úsala en PC


Aprende a sacarle el máximo partido a nuestra herramienta

En Prysmian Club te mostramos los diferentes contenidos que te ayudarán a sacar el máximo partido a la herramienta y facilitarán tu día a día con artículos técnicos y webinars.

Webinars

Tutoriales Cable App

Preguntas Frecuentes (FAQ) de CableApp

Los cálculos en la CableApp se realizan automáticamente basándose en los datos que introduces. Los detalles específicos de cómo se realizan estos cálculos pueden no estar disponibles directamente en la aplicación, pero se basan en las normativas y estándares de la industria.

Para realizar un cálculo, la CableApp puede solicitar información como el tipo de instalación, la carga de corriente, la longitud del cable, el método de instalación, entre otros.

El resultado de tu cálculo será la sección óptima del cable para tu instalación específica. También se proporcionará información sobre el ahorro de energía y las emisiones de CO2.

Sí, la CableApp permite personalizar varios parámetros para adaptarse a tus necesidades específicas.

La CableApp ofrece la opción de compartir tus resultados a través de correo electrónico o descarga del reporte.

No necesariamente. La CableApp te proporciona la mejor opción basada en los datos que has introducido, pero siempre hay flexibilidad dependiendo de las necesidades específicas de tu proyecto.

El ahorro de energía se calcula en función de la eficiencia del cable seleccionado en comparación con otras opciones. Esto se basa en factores como la resistencia del cable, la carga de corriente y la longitud del cable.

La CableApp proporciona la sección transversal óptima basada en los datos que has introducido. Si parece demasiado pequeña, podría ser debido a factores como una carga de corriente baja o una longitud de cable corta. Siempre es mejor consultar con un profesional si tienes dudas sobre los resultados.

Entonces, ¿a qué esperas para probarla?

Con CableApp te asegurarás de elegir el cable adecuado de manera fácil y rápida en función al tipo y sistema de instalación que requieras desde cualquier lugar.

 

Usa la versión PC: cableapp.com

Descarga la versión App: Google Play / App Store