Draka | Catálogo de Conectividad LAN

UC CONNECT® - SISTEMA DE CONECTIVIDAD LAN: Soluciones integrales para redes de cableado estructurado

Prysmian pone a tu disposición el portafolio de conectividad completo de cableado estructurado de su marca Draka líder en soluciones de sistemas para la industria del cableado de comunicaciones.

B2ca-s1a,d1,a1 / Cca-s1a,d1,a1 / Dca-s2,d1,a1 / Dca-s2,d2,a1

  • UCFUTURE COMPACT22 Cat. 8.2 S/FTP LSHF 2000MHz - S/FTP AWG23/1
  • UC900 SS23 / HS23 Cat. 7 900 MHz - S/FTP AWG23/1
  • UC500 AS23 Cat. 6A - F/FTP AWG23/1
  • UC500 S23 Cat. 6A - U/FTP AWG23/1
  • UC500 23 Cat. 6A - U/UTP AWG23/1

 Cca-s1a,d1,a1 / Dca-s2,d2,a1

  • UC400 S23 Cat. 6 - U/FTP AWG23/1
  • UC400 24 Cat. 6  - U/UTP AWG24/1

Dca-s2,d1,a1

  • UC900 SS26 FLEX Cat. 7 - S/FTP patch cable AWG26/7

Eca

  • UC500 S27 FLEX Cat. 6A - U/FTP patch cable AWG27/7
  • UC400 S27 FLEX Cat. 6 - U/FTP patch cable AWG27/7
  • UC400 26 FLEX Cat. 6 - U/UTP patch cable AWG26/7
  • Patch Panel 24 puertos Cat. 6 no apantallado 19”
  • Panel modular vacío 24/48 puertos Cat. 6 / 6A 19”
  • Conector Keystone UTP Cat. 6
  • Conector Keystone UTP Cat. 6 / 6A “tool free”
  • Conector Keystone STP Cat. 6 / 6A “tool free”
  • Conector macho STP Cat. 6A
  • Latiguillo U/UTP Cat. 6 / 6A LSZH
  • Latiguillo U/FTP Cat. 6 / 6A LSZH
  • Módulos de superficie RJ45 UTP Cat. 6
  • Cierre plano para conector Keystone
  • Cierre angulado para conector Keystone
  • Placa frontal plana
  • Placa frontal biselada
  • Tapa para placa frontal