General Cable | HarmOHny All Ground
HarmOHny®
All Ground®
General Cable
HarmOHny® All Ground® Al XZ1 (S)
Con este catálogo, General Cable ofrece su solución HarmOHny® All Ground®, un cable que permite un soterramiento rápido y directo en cualquier tipo de terreno gracias a su gran resistencia.
La mejor forma de explicar el éxito de este producto es comprobar la reiteración de uso por parte de los instaladores y proyectistas que un día decidieron comprobar los beneficios del HarmOHny® All Ground® y quieren seguir instalando un cable que aporta gran valor a sus proyectos.
Artículo Técnico y Webinar de HarmOHny® All Ground®
El HarmOHny® All Ground®, gracias a su diseño patentado con cubierta acanalada puede soportar impactos mecánicos 7 veces superiores a los de los cables convencionales de aluminio para baja tensión tipo Al XZ1 (S) pudiendo ser directamente enterrados sin seleccionar la arena. Tan rápido como abrir la zanja, colocar el cable y cerrarla con el material extraído de la misma. Pudiendo llegar a velocidades de tendido de 2 km por día.
La rapidez de tendido viene acompañada de una reducción de costes por reducción de recursos técnicos y humanos y de tiempos de ejecución así como una notable rebaja de impacto ambiental y emisiones de CO2. Idóneo para la conexión de las “combiner box” con los inversores en grandes instalaciones fotovoltaicas.
¿Quieres mejorar tus conocimientos?