Tu aplicación de cálculo de sección de cable
General Cable | Artículo Técnico | Harmohny All Ground
Máxima resistencia, soterramiento
directo y rápido
en cualquier tipo de terreno
Harmohny® All Ground®
Imagine efectuar el tendido subterráneo de cable de aluminio sin preocuparse de selección arena para el soterramiento. Deje de imaginar, Harmohny® All Ground® es la solución de General Cable pensada para hacer su trabajo más fácil.
Así de sencillo. El Harmohny® All Ground®, gracias a su diseño patentado con cubierta acanalada puede soportar impactos mecánicos 7 veces superiores a los de los cables convencionales de aluminio para baja tensión tipo Al XZ1 (S) pudiendo ser directamente enterrados sin seleccionar la arena. Tan rápido como abrir la zanja, colocar el cable y cerrarla con el material extraído de la misma. Pudiendo llegar a velocidades de tendido de 2 km por día.
La rapidez de tendido viene acompañada de una reducción de costes por reducción de recursos técnicos y humanos y de tiempos de ejecución así como una notable rebaja de impacto ambiental y emisiones de CO2. Idóneo para la conexión de las “combiner box” con los inversores en grandes instalaciones fotovoltaicas.
La mejor forma de explicar el éxito de este producto es comprobar la reiteración de uso por parte de los instaladores y proyectistas que un día decidieron comprobar los beneficios del Harmohny® All Ground® y quieren seguir instalando un cable que aporta gran valor a sus proyectos.
Otras características técnicas a destacar del cable All Ground® son:
- Alta resistencia mecánica a los golpes y abrasión
- Mismo radio de curvatura que el cable convencional
- Iguales intensidades admisibles que cable convencional
- Igual embalaje
- Alta resistencia a la intemperie (UNE 211605)
- No contiene metales pesados
- Resistente a termitas
- Apto para instalaciones FV en isla (IT)
- Posibilidad de aplicar la tecnología All Ground® en otros diseños de BT o MT
La tecnología All Ground® es la respuesta de General Cable para hacer más fáciles y ecológicas las instalaciones desde el momento de su construcción. Prescríbala en sus proyectos o solicite oferta para sus presupuestos, son muchos proyectos los que ya se han beneficiado de un producto de alto valor añadido con la garantía de una gran firma.
Lisardo Recio Maíllo
Product manager
Prysmian
All Ground®
La solución All Ground® ha sido desarrollada por nuestro departamento de I+D+i para poder enterrar los cables directamente en la mayoria de terrenos existentes, sobretodo aquellos considerados "duros" , sin necesidad de tener que realizar una prepraración especifica ni añadir materiales externos tales como arena o rellenos especiales.
Se trata de un cable con conductor de aluminio con propiedades mejoradas respecto a cables convencionales tipo AL XZ1 (AS) o cables de Media Tensión.
Dentro de Artículos Técnicos:
Webinars de General Cable
También te podría interesar: