El Libro Blanco de la Instalaciones para Media Tensión de Prysmian

Nuevo Libro Blanco de la Instalación para Media Tensión

Con más de 250 páginas, el Nuevo Libro Blanco de la Instalación para Cables y Accesorios de Media Tensión facilita toda la información necesaria para el diseño de líneas eléctricas, desde la explicación de las exigencias reglamentarias para los cálculos de líneas a ejemplos prácticos a diferentes situaciones que puede encontrase el proyectista, incorporando en esta edición 2023 nuevas fichas técnicas de cables de más común uso de las diferentes compañías eléctricas, valores homopolares para cálculos por componentes simétricas y nuevas terminaciones enfilables en frío de un solo cuerpo para cables hasta 36 kV, entre muchas más novedades.
 
  • La primera parte del libro es un exhaustivo documento técnico con una explicación de las exigencias reglamentarias para los cálculos de líneas, el detalle de los diferentes tipos de cable, así como su reacción al fuego, y una serie de cálculos de líneas que ejemplifican diferentes situaciones que puede encontrarse el proyectista.
  • A continuación figura el apartado de cables para Compañías Eléctricas pensado para la consulta rápida de los cables más frecuentes en la instalación, con una explicación cualitativa (y sobre todo cuantitativa) de las dos grandes familias de cable para Media Tensión, EPROTENAX y VOLTALENE en todas sus formaciones y tensiones posibles.
  • Como fabricantes de sistemas, el manual también recoge las fichas técnicas de los principales accesorios para Media Tensión. Existe un apartado final en el que encontrará los datos técnicos de cables y accesorios para 26/45 kV y 36/66 kV.
  • También se reflejan las tablas que recoge el RLAT necesarias para realizar los cálculos de sección y las habituales tablas de datos con la información de cables de MT especiales que también son objeto de nuestras habituales fabricaciones.
  • Además de la revisión y actualización completa de contenidos destacamos las siguientes novedades:
  1. Nuevas fichas técnicas de cables de más común uso de las diferentes compañías eléctricas: cables Fca, cables Eca (S) y cables Cca-s1b,d2,a1 (AS)

     

  2. Valores homopolares para cálculos por componentes simétricas

     

  3. Nuevas terminaciones enfilables en frío de un solo cuerpo para cables hasta 36 kV

Curso actualizado en Cables de Media Tensión

Con este curso desde el estudiante al profesional repasarán las funciones de cada una de las partes de los diferentes cables para media tensión de forma general particularizando las características de los cables de mayor uso y de sus accesorios eléctricos. Conozca el procedimiento de cálculo según el Reglamento de Líneas de Alta Tensión. Aprenda como son las líneas eléctricas para MT con este curso totalmente actualizado.