Prysmian | Catálogo de Cables para Baja y Media Tensión
Nuevo catálogo de cables de Baja y Media Tensión de Prysmian
Presentamos la nueva edición del catálogo de cables para BT y MT de Prysmian. Nueva imagen, nuevos productos y fichas más completas y visuales con toda la información necesaria de los cables del fabricante referente mundial.
El compromiso con la sostenibilidad es una de las banderas del nuevo catálogo Prysmian. La nueva imagen y contenidos están orientados en gran medida al respeto por el medio ambiente. A los datos técnicos completos y actualizados necesarios se añade importante información en relación al uso de materias primas recicladas, las emisiones de CO2 o la utilización de energía renovable. Es la apuesta de Prysmian por el cuidado del planeta.
En las nuevas hojas de producto de nuestro catálogo podrá encontrar:
- Nueva imagen y formato de las fichas técnicas totalmente actualizadas.
- Homogeneidad y uniformidad de datos mejorada.
- Dibujos en las tablas de datos para localizar la información más fácilmente.
- Más valores de intensidades admisibles y explicaciones más detalladas y completas sobre los datos de tablas.
- Secciones hasta 630 mm2 en BT de los principales tipos de cables y hasta 1000 mm2 en MT para dar respuesta a las necesidades actuales del mercado.
- Sostenibilidad presente con emisiones de CO2 declaradas, reciclabilidad, 100 % energía verde, Cu y Al con contenido reciclado, envases reciclados y reciclables, declaraciones ambientales de producto (DAPs)…
- Nuevos cables para sistemas BESS y Data Centers.
- Nueva gama e-SenS de cables para plantas fotovoltaicas.