Soluciones Prysmian para Sistemas BESS

SOLUCIONES BESS

Prysmian, impulsando el futuro de la tecnología BESS a escala global

Los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS) están transformando la gestión energética al permitir almacenar el excedente de electricidad y suministrarlo cuando se necesita, desempeñando un papel clave en la estabilidad y flexibilidad de las redes eléctricas. Su integración con fuentes renovables como la energía solar y eólica resulta esencial para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y sostenible.

Portafolio de soluciones Prysmian para el ecosistema BESS

 
esquema_bessflex_1600px

AFUMEX® BESSflex (AS) - RZ1-K (AS) - B2ca-s1b,d1,a1

Cable para la interconexión entre los módulos de baterías y las estaciones convertidoras en baja tensión para consumos propios, vertido en red o recarga de baterías del BESS. 

 

Más sostenible, manejable y con reacción al fuego, resistencia a la intemperie y tensión asignada mejoradas.

Afumex-BESSflex-Banner
AFUMEX® BESSflex (AS)

Diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas de los sistemas BESS

Mas-flexible

Más flexible

Cuerda conductora de cobre turonado

Mejor-reaccion-fuego

Mejor CPR

Reacción al fuego mejorada B2ca-s1b,d1,a1

Tension-asignada

Mayor tensión

Tensión asignada superior por ser 1,8/3 kV

Alta-resistencia-UV

Rayos UV

Alta resistencia UNE-EN 50618; UNE 211605

AFUMEX® BESSFLEX (AS)

Más sostenible. Reducción de emisiones de CO2

AFUMEX® BESSflex (AS) está fabricado con energía eléctrica 100 % renovable y contiene cobre reciclado en su conductor, lo que permite reducir sus emisiones de CO2.

portada-TDS-BESSflex

Ficha técnica

AFUMEX® BESSflex (AS)
portada-DOP-BESSflex

DoP

última carga

1020200
portada-brochure-bess

Brochure

última carga

Soluciones BESS

Cables y Accesorios de Baja Tensión

 
Prysmian-Prysolar-esens-600x600
  • Cable a instalar en el lado de corriente continua entre módulos fotovoltaicos y cajas combinadoras (string combiner boxes) o inversores de string en grandes plantas de generación fotovoltaica.
  • Tensión asignada: 1,5/1,5 kVdc (máx. 1,8/1,8 kVdc).
  • Norma diseño: UNE-EN 50618 | IEC 62930.
  • Conductor de cobre flexible estañado (con contenido reciclado), aislamiento (100 % bioatribuido) y cubierta termoestable cero halógenos con elevadas características eléctricas y mecánicas.
  • Muy alta resistencia a la sumersión prolongada en agua (AD8 test ac, ensayo WET-I 1500, 12 000 h, 1,8 kVdc y 70 ºC temperatura del agua)
  • Vida útil estimada: 30 años.
Al-Voltalene-esens-CPRO-600x600
  • Cable a instalar en sistemas fotovoltaicos para conectar inversores de string con transformadores o cajas combinadoras (string combiner boxes) con inversores centralizados y estos con transformadores según sea el diseño de la instalación.
  • Tensión asignada: 0,6/1 kV (máx. 1,2/1,2 kVac y 1,8/1,8 kVdc).
  • Norma de referencia: UNE-HD 603-5X.
  • Conductor de aluminio (con contenido reciclado), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas (con contenido en PE reciclado).
  • Alta resistencia mecánica (golpes, abrasión, desgarro y tracción).
Tecplug-600x600
  • Los conectores TECPLUG están indicados para la utilización en sistemas fotovoltaicos a tensiones hasta 1500 V en continua y hasta 35 A de intensidad según la aplicación de la clase A.
  • Adecuados para instalaciones interiores o de intemperie ya sean conexiones fijas o móviles, aplicables para equipos con doble aislamiento (clase II).

Cables y Accesorios de Media Tensión

 
aleprotenax_landing
  • Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV.
  • Normalizado por Iberdrola, aceptado por el RLAT.
  • Norma diseño: UNE-HD 620-9E; NI 56.43.01.
  • Conductor de aluminio (con contenido reciclado), aislamiento HEPR de alto módulo y cubierta VEMEX o FLAMEX.
alvoltalene_H_landing
  • Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV.
  • Normalizado por Endesa, aceptado por el RLAT.
  • Norma diseño: UNE 211620; UNE-HD 620-10E2; ENDESA GSC001; DND001.
  • Conductor de aluminio (con contenido reciclado), pantalla de de cinta de aluminio obturada frente al agua (OL), aislamiento XLPE y cubierta mejorada.
alvoltalene_H_2OL_landing
  • Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV.
  • Normalizado por Naturgy, aceptado por el RLAT.
  • Norma diseño: UNE-HD 620-10E; UNE-HD 620-10E1; NATURGY ES.001.
  • Conductor de aluminio (con contenido reciclado), pantalla de hilos de cobre con cinta equipotenicial de cobre, doble obturación longitudinal (conductor + pantalla), aislamiento XLPE y cubierta VEMEX, mejorada o FLAMEX.
elaspeed_landing
  • Versión 1.3 (hasta 18/30 kV, Umax 36 kV).
  • Denominación técnica: EPJMe-EC.
  • Norma: HD 628; HD 629.
  • Correspondencia con las normas IEC 60502-4; IEC 60055.
  • Dimensiones reducidas. Idóneopara las cámaras de empalme.
elascon_landing
  • Recto y acodado hasta 24 kV.
  • En T simétrica y asimétrica hasta 36 kV.
  • Instalación interior y exterior.
  • Totalmente protegido frente a humedad.
prycam_landing
  • Detección y análisis de descargas parciales (DP).
  • Monitorización en tiempo real.
  • Mantenimiento preventivo y predictivo.
  • Solución inalámbrica y portátil.

Cables y Accesorios de Alta Tensión

 
voltalene_RHE_landing
  • Tensión asignada: 66 a 400 kV.
  • Norma de referencia: UNE y Compañías eléctricas.
  • Con cuerda redonda segmentada compactada y taponada de hilos de cobre (con contenido reciclado) o aluminio (con contenido reciclado) , doble obturación longitudinal (conductor + pantalla), aislamiento XLPE con espesor reducido y cubierta de alta resistencia mecánica (abrasión y desgarro) y al paso de agua.
  • Triple extrusión fully bonded para una mayor fiabilidad del sistema.
click_fit_landing
  • Sistema único diseñado para conectar cables de alimentación extruidos de alto y muy alto voltaje para 72 kV hasta 420 kV.
eoss_monitoring_box_landing
  • Instalación permanente que supervisa continuamente las descargas parciales y otros parámetros eléctricos.
  • Garantiza una vigilancia continua y la detección temprana de problemas, lo que permite mantener la integridad de su infraestructura eléctrica.

Las soluciones en sensorística más avanzadas

Nuestra división EOSS (Electrical and Optical Sensing Solutions) es un referente en la monitorización de sistemas eléctricos de media y alta tensión, así como de redes de telecomunicaciones. Ofrecemos herramientas avanzadas que combinan tecnologías de sensorización eléctrica y óptica para detectar y prevenir posibles incidencias. 
Nuestras soluciones innovadoras, están diseñadas para identificar descargas parciales y otras anomalías, garantizando la seguridad y eficiencia de las infraestructuras eléctricas.

Revolucionando la gestión eléctrica

PRY-CAM PORTABLE es un dispositivo portátil e inalámbrico permite realizar inspecciones rápidas y sencillas para la detección de descargas parciales (PD), que son pequeñas descargas eléctricas que se producen en el aislamiento de los sistemas eléctricos y que pueden indicar la presencia de fallos incipientes. Su detección temprana permite prevenir averías de mayor envergadura y prolongar la vida útil de las instalaciones eléctricas.

Está diseñado para su uso en campo, ofreciendo resultados precisos e inmediatos sin necesidad de configuraciones complejas.

Soluciones PRY-CAM

Dispositivos de monitorización permanente
PRY-CAM-GRIDS

Dispositivo fijo para la monitorización continua de Descargas Parciales (PD) en sistemas eléctricos de Corriente Alterna. Este ayuda a prevenir fallos mayores y garantiza la longevidad de los sistemas.

PRY-CAM-DTS

Dispositivo óptico fijo que utiliza la tecnología de Raman DTS para la medición de la temperatura a lo largo de un cable y/o dentro del cable. Este asegura que los cables operen dentro de rangos de temperatura seguros y previene el sobrecalentamiento.

PRY-CAM-D-Log

Dispositivo versátil que puede adquirir señales de múltiples sensores. Está equipado con un microprocesador de alto rendimiento y un sensor de temperatura preciso que garantiza lecturas exactas y puede detectar una posible distribución anómala de las corrientes de las pantallas que impactarían sobre la funcionalidad del sistema de AT.

PRY-CAM-DAS

Sistema de detección acústica distribuida que detecta vibraciones y tensiones a lo largo de hasta 100 km de fibra óptica con alta precisión y rapidez, usando la tecnología “phasesensitive chirpedpulse”. Es ideal para monitorizar infraestructuras lineales como tuberías, cables eléctricos y redes submarinas Identificando posibles anomalías en su funcionamiento.

Tecnologías sostenibles para la energía del futuro

Gracias a nuestra amplia experiencia en cables y sistemas para instalaciones solares y eólicas, Prysmian ofrece una completa gama de soluciones específicamente diseñadas para aplicaciones BESS. Nuestros cables y accesorios de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo, una alta eficiencia, la máxima seguridad y una fiabilidad a largo plazo en aplicaciones de baja, media y alta tensión.