AL POLIRRET CPRO | AL RZ | Fca
Description
Cable AL POLIRRET CPRO de PRYSMIAN fabricado con energía eléctrica 100 % renovable. Cable trenzado de aluminio para redes aéreas tensadas o posadas. Tipo AL RZ con conductor de aluminio (con contenido reciclado), tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de alta resistencia a la intemperie. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE 21030-1.
Standard
UNE