RETENAX CPRO Flex | RV-K | Eca
Description
Cable RETENAX CPRO Flex de PRYSMIAN fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, de fácil pelado, alta flexibilidad apto subterráneas en general e instalaciones al aire. Tipo RV-K con conductores de cobre flexible (con contenido reciclado) y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC (libre de cloroparafinas). Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama. Diseñado según UNE 21123-2.
Standard
UNE