RETENAX Flam F | RVFV | Eca
Description
Cable RETENAX Flam F de PRYSMIAN fabricado con energía eléctrica 100 % renovable. Cable armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor (multipolares) o con flejes de aluminio (unipolares). Tipo RVFV (multipolares) o RVFAV (unipolares). Con conductores de cobre rígido (con contenido reciclado) y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y asiento de armadura y cubierta de PVC (libre de cloroparafinas). Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama ni del incendio. Diseñado según UNE 21123-2.
Standard
UNE