Prysmian | Declaración Ambiental de Producto (DAP)

¿Qué es una DAP?

Las Declaraciones Ambientales de Producto o DAP (en inglés Environmental Product Declarations, EPD) proporcionan un perfil ambiental fiable, transparente, comparable y verificable, basado en información del ciclo de vida (LCA, Cradle to Grave) conforme a normas internacionales ISO 14025 y datos ambientales cuantificados que incluyen la verificación por tercera parte.

DAP Prysmian

DAP  GlobalEPD EN15804-038-Familia H07Z1-K Afumex

AFUMEX® Class 750 V (AS) - España

última carga

H07Z1-K TYPE 2 (AS)
GlobalEPD EN15804-038 PRYSMIAN Familia H07Z1-K Afumex_PT

AFUMEX® Class 750 V (AS) - Portugal

última carga

H07Z1-K TYPE 2 (AS)
DAP GlobalEPD EN15804-041-Familia RZ1-K Afumex

AFUMEX® Class 1000 V (AS)

última carga

RZ1-K (AS)
DAP GlobalEPD EN15804-039-Familia H1Z2Z2-K Prysolar

Prysmian PRYSOLAR®

última carga

H1Z2Z2-K
GlobalEPD EN 50693-020 Prysmian_XZ1_1kV

Al VOLTALENE® Flamex 0,6/1 kV

última carga

Al XZ1
GlobalEPD EN 50693-019 Prysmian_XZ1_3kV

Al VOLTALENE® Flamex 3 kV

última carga

Al XZ1
GlobalEPD EN 50693-024 Prysmian_HEPRZ1_20kV

Al EPROTENAX® H Compact 12/20 kV

última carga

Al HEPRZ1
GlobalEPD EN 50693-023 Prysmian_HEPRZ1_30kV

Al EPROTENAX® H Compact 18/30 kV

última carga

Al HEPRZ1
GlobalEPD EN 50693-022 Prysmian_RH5Z1_20kV

Al VOLTALENE® H Compact 12/20 kV

última carga

Al RH5Z1-OL
GlobalEPD EN 50693-021 Prysmian_RH5Z1_30kV

Al VOLTALENE® H Compact 18/30 kV

última carga

Al RH5Z1-OL

También te podría interesar:


Prysmian

Bienvenido a Prysmian

ir a la página
Fichas Técnicas Prysmian

Fichas Técnicas

ir a la página
Buscador DoP

Buscador DoP

ir a la página