Nuestras marcas registradas de Prysmian
Prysmian: Nuestras marcas registradas
Afumex® Class (AS) y (AS+)
Toggle DetailsCables flexibles o rígidos de alta seguridad frente al fuego, más limpios y ecológicos. Para locales de pública concurrencia, instalaciones de enlace, zonas ATEX y en general toda instalación en la que el riesgo de incendio no sea despreciable.
Eprotenax ®
Toggle DetailsCables para MT con aislamiento HEPR, cubierta VEMEX con alta resistencia a la absorción de agua.
Flextreme® Max
Toggle DetailsCable flexible, de goma, con conductor de cobre destinado a instalaciones fijas y servicios móviles.
Polirret® CPRO
Toggle DetailsCables rígidos de aluminio o cobre trenzados para instalaciones de líneas aéreas tensadas o posadas.
Prysmian PRYSOLAR®
Toggle DetailsPrysmian PRYSOLAR, una nueva generación de cables diseñados para hacer frente a episodios climáticos extremos. Diseñado para la interconexión de módulos y de cadenas fotovoltaicas (strings) con cajas de conexión (string combiner boxes) o con inversores. Apto para aplicaciones en equipos con aislamiento de protección (clase II). Son aptos para instalación fija, suspendida o móvil (con seguidores), tanto en entornos interiores, exteriores, industriales o agrícolas. Pueden ser instalados al aire en bandejas, tubos o conductos así como enterrados bajo tubo. También pueden instalarse en el interior de equipos. Están diseñados para uso en sistemas fotovoltaicos con una tensión de hasta 1,5 kV CC. La vida térmica útil estimada es de 30 años. Mejorado con resistencia al agua a largo plazo hasta 1,5 kV CC.
Retenax® CPRO
Toggle DetailsCables flexibles o rígidos de cobre con aislamiento XLPE y cubierta de PVC para instalaciones al aire y subterráneas.
Sintenax®
Toggle DetailsTecsun®
Toggle DetailsCable flexible de cobre con aislamiento de compuesto reticulado apto para instalaciones solares fotovoltaicas. Posibilidad de instalación permanentemente sumergida (AD8) o directamente enterrado.
Voltalene®
Toggle DetailsCables para MT con tecnología Hydrocatcher, aislamiento XLPE y cubierta VEMEX.
Voltalene Flamex ®
Toggle DetailsWirepol® CPRO
Toggle DetailsCables flexibles o rígidos de cobre con aislamiento PVC y ultra deslizantes para instalaciones interiore y alimientación de aparatos domésticos.