Prysmian lanza una nueva versión de Cable App con mejoras técnicas y nuevas utilidades
El software gratuito de cálculo de secciones de cable se actualiza con funciones más precisas, sostenibles y adaptadas a las necesidades del profesional actual.
Prysmian anuncia el lanzamiento de la nueva versión de Cable App, su herramienta gratuita para la selección y cálculo de la mejor sección técnica, económica y ecológica para cada tipo de instalación, para cables eléctricos de baja y media tensión. En esta nueva versión de 2025, la aplicación incorpora importantes mejoras técnicas, nuevas funcionalidades y un enfoque renovado en sostenibilidad, manteniéndose plenamente actualizada con las normativas y reglamentos vigentes, como el REBT y el RLAT. Con estas novedades, Cable App se consolida como una solución aún más completa y precisa, pensada para dar respuesta a las crecientes exigencias del mercado y a las necesidades de los profesionales del sector eléctrico.
Entre las principales mejoras destaca la incorporación del cálculo de la caída de tensión a la temperatura del conductor, un avance clave para obtener resultados más ajustados a las condiciones reales de instalación. Gracias a esta mejora, la aplicación considera ahora el efecto Joule y la temperatura ambiente en el cálculo de la resistencia del conductor.
Asimismo, Cable App permite ahora al usuario establecer una sección máxima de conductor como límite en los cálculos, una funcionalidad especialmente útil para adaptarse a los materiales y prácticas habituales de cada instalador, sin renunciar a la flexibilidad de cálculo de secciones superiores hasta 630 mm².
En línea con su compromiso con la sostenibilidad, Prysmian ha integrado en esta versión los nuevos cables tipo e-SenS, fabricados con materias primas recicladas y de origen bio-atribuido. También se incorpora el nuevo cable fotovoltaico Afumex Sun, clase Cca-s1a,d2,a1, diseñado específicamente para instalaciones de autoconsumo.
Más comodidad, más información, mejor experiencia
Entre las mejoras que refuerzan la experiencia del usuario, la nueva versión de Cable App incorpora la inclusión automática de los valores típicos de caída de tensión según el tipo de instalación. Esto permite al usuario ahorrar tiempo y minimizar errores al no tener que introducir manualmente este dato en cada cálculo. Asimismo, se ha optimizado la visualización de los sistemas de instalación seleccionados, haciendo más intuitiva y clara la interfaz del programa.
El informe final de cálculo también ha sido reforzado con un mayor nivel de detalle, ofreciendo ahora información ampliada sobre los coeficientes de corrección aplicados y un desglose completo de los resultados obtenidos. Además, se ha realizado una revisión y homogeneización de todos los textos de la aplicación, incorporando menciones relevantes como el uso de energía 100 % renovable en la fabricación de los cables, en línea con el compromiso medioambiental de Prysmian. Cabe destacar que esta nueva versión está totalmente actualizada conforme a la nueva norma UNE-HD 60364-5-52 (2022), en vigor desde el 4 de abril de 2025.
Cable App, tu asistente virtual del cable
Cable App es una herramienta pensada tanto para profesionales como para estudiantes del sector eléctrico. Ofrece cálculos técnicos fiables, propuestas de optimización económica y análisis de ahorro en emisiones de CO2, todo conforme al REBT y RLAT. Está disponible de forma gratuita como app para Android e iOS, y también como aplicación web para su uso desde cualquier dispositivo.
Resumen de novedades de Cable App 2025:
- Cálculo de caída de tensión a temperatura real del conductor
- Posibilidad de limitar la sección máxima del conductor
- Visualización ampliada de coeficientes de cálculo
- Ampliación de secciones hasta 630 mm²
- Inclusión de cables sostenibles e-SenS
- Valores de caída de tensión predefinidos según instalación
- Revisión y homogeneización de textos y descripciones
- Mejora del proceso de cálculo y experiencia de usuario
- Mejor visualización del sistema de instalación elegido
- Actualización completa conforme a UNE-HD 60364-5-52 (2022)
*CableApp es la aplicación profesional gratuita de Prysmian para calcular la sección de cables eléctricos de baja, media tensión y CPR Compliant para cada tipo de instalación teniendo en cuenta la sección económica y ecológica de los mismos, conforme a normativa y reglamentos vigentes. Es por ello que esta herramienta permite calcular el ahorro total de energía en la factura eléctrica y las emisiones anuales de CO2, proporcionando posibles soluciones alternativas desde un punto óptimo pensadas para los profesionales del sector tales como instaladores, consultores, ingenieros y estudiantes.
Eficiente, sostenible, rentable y útil. Esta actualización 2025 se ha realizado para las dos marcas del grupo: Prysmian y General Cable, garantizando una experiencia fiable, profesional y actualizada para todos sus usuarios.
Una herramienta indispensable con la que Prysmian refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el apoyo técnico a los profesionales del sector eléctrico.
Más Información en Nuestra Landing
Accede a la Aplicación: www.cableapp.com
Convocatoria Webinar
Prysmian realizará un webinar en directo el jueves 22 de mayo a las 16 horas para profundizar en la aplicación, revisando los procesos de cálculo con ejemplos prácticos sobre las nuevas funcionalidades de la nueva versión 2025.
Se realizarán cálculos de bandejas en edificios, de instalación FV, instalación enterrada, instalación de MT, local de pública concurrencia, entre otras, abriendo turno para responder todas las consultas y necesidades específicas de cálculos de los asistentes.