Prysmian presenta la primera gama de productos e-SenS para plantas solares fotovoltaicas
Con e-SenS | Plantas Solares Fotovoltaicas, Prysmian continúa consolidando su posición como un referente en la industria, ofreciendo productos que no solo cumplen con las expectativas de prestaciones, sino que también responden a las crecientes demandas de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.
Prysmian, referente mundial en sistemas de cableado para energía y telecomunicaciones, presenta su innovadora gama de soluciones e-SenS para plantas solares fotovoltaicas. Este lanzamiento incluye los primeros productos de la tecnología e-SenS, que no solo optimizan el rendimiento de las plantas solares, sino que también contribuyen directamente a la reducción global de las emisiones de CO2.
Las primeras soluciones de producto con tecnología e-SenS para plantas fotovoltaicas están compuestas por los cables Prysmian PRYSOLAR® e-SenS | H1Z2Z2-K y Al VOLTALENE® e-SenS CPRO (S) | Al XZ1 (S) de Prysmian, así como por los cables EXZHELLENT® Class Solar e-SenS | H1Z2Z2-K y HARMOHNY® Class e-SenS | Al XZ1 (S) de General Cable, diseñados con innovaciones de vanguardia, con el objetivo de reducir el impacto ambiental.
Características de las nuevas gamas de cables e-SenS
Los cables e-SenS están diseñados para reducir su huella de carbono gracias a integrar en su diseño materias primas recicladas y de origen bio-atribuido.
La incorporación de cobre y aluminio reciclados. Esto no solo disminuye la demanda de materias primas de primer uso, cada vez más escasas, sino que también reduce al mínimo la generación de residuos. La capacidad de estos metales para ser reciclados indefinidamente sin perder sus propiedades esenciales los convierte en recursos clave para la sostenibilidad, ayudando a preservar los recursos naturales y a reducir su impacto ambiental. En comparación con el coste de extracción, el cobre reciclado requiere hasta un 85 % menos de energía, y el aluminio un 95 %, lo que reduce significativamente la huella de carbono.
El uso de polietileno reciclado es un ejemplo del modelo circular de Prysmian, donde se reduce la generación de residuos incorporando materiales recuperados en nuestros productos promoviendo una gestión más sostenible de los recursos naturales. Además, implica un menor consumo de energía en comparación con la producción de polietileno virgen, lo que a su vez disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y reduce la huella de carbono del producto.
Asimismo, la incorporación de Polietilenos Bio-Atribuidos en los nuevos aislamientos en los cables e-SenS, a partir de materias primas de origen biológico, certificadas con el sello ISCC Plus de origen y utilizando un enfoque de Mass Balance, reduce la dependencia de materias primas fósiles y contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero.
Prysmian PRYSOLAR® e-SenS y EXZHELLENT® Class Solar e-Sens
Los cables Prysmian PRYSOLAR® e-Sens y EXZHELLENT® Class Solar e-SenS son cables fotovoltaicos mejorados que, gracias al uso de cobre reciclado y polietileno bioatribuido, permiten reducir las emisiones de CO2 en un 29 %, lo que equivale a 101 kg de CO2 por kilómetro de cable (sección 1x4 mm²). Debido a sus propiedades especiales, se instalan en la zona de captación solar, conectando las cadenas fotovoltaicas (strings) con los inversores de string o las cajas combinadoras en grandes plantas de generación fotovoltaica.
Ambos cables, especialmente resistentes a la acción del agua, superan el ensayo especial WET-I 1500 a 1800 V de tensión continua, que reproduce las condiciones de una instalación fotovoltaica. Están diseñados para soportar condiciones climáticas extremas, garantizando una vida útil estimada de más de 30 años.
Al VOLTALENE® e-SenS CPRO (S) y HARMOHNY® Class e-Sens (S)
Son las versiones e-SenS mejoradas del cable de aluminio para baja tensión tipo Al XZ1 (S). Están fabricados con aluminio y polietileno reciclado, lo que permite reducir sus emisiones de CO2 en un 24 %, equivalente a 1818 kg de CO2 por kilómetro de cable (en la sección de 1x240 mm²). Estos cables están especialmente diseñados para conectar los módulos fotovoltaicos con los inversores, o los módulos fotovoltaicos con las cajas de string combiner boxes. Además, los nuevos cables de aluminio e-SenS tienen excelentes propiedades mecánicas.
Con la nueva línea de cables e-SenS para plantas solares fotovoltaicas, Prysmian reafirma su compromiso con la transición energética, proporcionando soluciones que optimizan el rendimiento de las plantas solares, al mismo tiempo que generan un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, asegurando un futuro más sostenible para las próximas generaciones.
Más información: