EXZHELLENT® BESSflex (AS), Soluciones BESS de General Cable

SOLUCIONES BESS

Máxima eficiencia y seguridad para sistemas BESS de última generación

La transición energética avanza rápido y los sistemas de almacenamiento de energía se han convertido en una pieza esencial para gestionar las fuentes de energía renovable. Los sistemas BESS permiten acumular energía cuando hay excedente y liberarla cuando la red lo necesita. Su papel es decisivo para equilibrar la demanda, reforzar la red y avanzar hacia un modelo energético más flexible y sostenible.

En este contexto, General Cable aporta su experiencia en instalaciones de generación solar y eólica desarrollando soluciones específicas que responden a las exigencias de los sistemas BESS de última generación.

Soluciones General Cable en el ecosistema BESS

 
soluciones_BESS_GC

EXZHELLENT® BESSflex (AS) RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1

Cable para la interconexión entre los módulos de baterías y las estaciones convertidoras en baja tensión para consumos propios, vertido en red o recarga de baterias del BESS. 

 

Más sostenible, manejable y con reacción al fuego, resistencia a la intemperie y tensión asignada mejoradas.

bessflex_landing_GC_1600px
EXZHELLENT® BESSflex (AS)

Diseñado para dar respuesta a las necesidades específicas de los sistemas BESS

Portada-TDS-EXZHELLENT-BESSflex

Ficha Técnica

EXZHELLENT® BESSflex (AS)
Portada-DOP-EXZHELLENT-BESSflex

DoP

última carga

001665
Portada-Brochure-EXZHELLENT-BESSflex

Brochure

última carga

Soluciones BESS

Cables de Baja Tensión

 
banners_cables_landing_GC
  • Tensión asignada 1/1 kV (máx. 1,2/1,2 kVac y 1,8/1,8 kVdc)
  • Norma UNE-EN 50618 e IEC 62930
  • Conductor cobre flexible estañado reciclado
  • Aislamiento PE 100 % bio-atribuido, libre halógenos
  • Cubierta con compuesto reticulado cero halógenos
  • Resistente a inmersión AD8 y ensayo WET-I 1500
  • Vida útil estimada 30 años en instalaciones FV
banners_cables_landing_GC2
  • Tensión asignada 0,6/1 kV (máx. 1,2/1,2 kVac y 1,8/1,8 kVdc)
  • Norma UNE-HD 603-5X
  • Conductor aluminio con contenido reciclado
  • Aislamiento polietileno reticulado (XLPE)
  • Cubierta poliolefina con contenido en PE reciclado
  • Alta resistencia a golpes, abrasión, desgarro y tracción
  • Apto para instalaciones subterráneas, al aire o a la intemperie

Cables de Media Tensión

 
banners_cables_landing_GC3
  • Tensión asignada 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
  • Norma UNE-HD 620-9E y NI 56.43.01
  • Normalizado por Iberdrola y aceptado RLAT
  • Conductor aluminio con contenido reciclado
  • Aislamiento de etileno-propileno de alto módulo (HEPR)
  • Cubierta DMZ1 o DMZ2 resistente a la abrasión y al desgarro
banners_cables_landing_GC4
  • Tensión asignada 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
  • Norma UNE 211620, UNE-HD 620-10E2, ENDESA GSC001 y DND001
  • Normalizado por Endesa y aceptado RLAT
  • Conductor aluminio con contenido reciclado
  • Protección al paso del agua (Obturación longitudinal)
  • Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)
  • Cubierta DMZ1 o DMZ2 resistente a la abrasión, al desgarro y al impacto
banners_cables_landing_GC5
  • Tensión asignada 12/20 (24) kV; 18/30 (36) kV
  • Norma UNE-HD 620-10E y UNE-HD 620-10E; UNE-HD 620-10E1; NATURGY ES.00137
  • Normalizado por Naturgy y aceptado RLAT
  • Conductor aluminio con contenido reciclado
  • Protección al paso del agua (Doble obturación longitudinal)
  • Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)
  • Cubierta DMZ1 o DMZ2 resistente a la abrasión y al desgarro

Soluciones de cableado para la energía del futuro

Nuestra oferta integra cables especialmente diseñados para operar con máxima eficiencia y seguridad en cualquier nivel de tensión, garantizando continuidad de servicio y un comportamiento fiable incluso en las condiciones más exigentes.