Todos los productos de la gama Click-Fit® (incluidos las terminaciones para exteriores, empalmes, empalmes en Y ─ramal─ y conectores para celda GIS/transformador) se basan en el concepto “Click-Fit®Plug&Power” para accesorios de cables extruidos de alta tensión, que permite un ensamblaje fácil y rápido, máxima fiabilidad y operación sin necesidad de mantenimiento, por medio de extremos de cables preparados de fábrica (idénticos).
Para minimizar el tiempo de instalación en entornos marinos, los extremos de los cables se pueden preparar en tierra y luego instalarlos en el interior del aerogenerador en el mar. Las mediciones de las descargas parciales se usan de manera efectiva para predecir y prevenir fallos en sistemas y componentes eléctricos de media y alta tensión, como transformadores, generadores, cables, empalmes, etc. Gracias a la exclusiva tecnología de detección de Prysmian, "PRY-CAM™", el sistema es fácil de instalar, incluso con el aerogenerador en movimiento, sin necesidad de interrumpir el servicio.