Ascensores

Vinculamos seguridad y estabilidad en estructuras emblemáticas

En la actualidad, los cables especiales de Draka Elevator se instalan en algunas de las estructuras artificiales más icónicas y de mayor altura del mundo, ofreciendo velocidad y seguridad donde más se necesitan.

Con más de 35 años de experiencia en la industria, gozamos de una excelente reputación por proporcionar componentes innovadores y de alta calidad esenciales para el funcionamiento eficaz de ascensores.

Nuestro extenso inventario de productos, con más 7.000 componentes, incluye cables de compensación, cables móviles y de elevación, canaletas, cables de acero y accesorios, así como herramientas, equipo de mantenimiento y seguridad, etc.

Productos de categoría mundial, disponibles a nivel local.

Nuestra prioridad es facilitar a nuestros clientes las mejores soluciones para garantizar un funcionamiento óptimo del ascensor.

Ofrecemos la más amplia selección de los productos más novedosos. Además de fabricar y distribuir nuestros propios productos, proporcionamos una gran cantidad de piezas y dispositivos esenciales elaborados por otras empresas.

Gracias a nuestras sofisticadas redes de distribución y logística, nuestros productos llegan de manera rápida y eficiente a nuestros clientes, dondequiera que se encuentren.

Alianzas basadas en la confianza

Nos esforzamos por superar las expectativas del cliente. Lo escuchamos, aprendemos más sobre su negocio y luego trabajamos conjuntamente para producir soluciones que cubran todos sus requisitos, sin importar lo exigentes que sean.

Desarrollamos constantemente nuevos productos y servicios que ofrecen mayor flexibilidad, soporte y mejor desempeño para sus proyectos.

Nuestros valores fundamentales de integridad y excelencia, impulsados por nuestro espíritu emprendedor, nos han permitido construir relaciones duraderas con algunos de los nombres más relevantes de la industria.

Productos de calidad, servicio personalizado

Ofrecemos una garantía de por vida única en nuestros cables de ascensor Super-Flex® y Whisper-Flex®. ¿Por qué? Porque estos cables están fabricados con los más altos estándares de calidad del mundo, incluidos los requisitos de seguridad y contra incendios NEC/CEC, UL, CSA, IEC, CCC (China) y EN.

Producimos kits a nivel local para clientes particulares que contienen todos los componentes necesarios para una instalación y programamos su envío para que lleguen puntualmente según lo acordado.

Es este enfoque local lo que nos coloca en el corazón de la innovación en el cable.

Dentro de Ascensores

Los sistemas de comunicación de los ascensores (como videovigilancia de alta resolución, telefonía, señales de control, audio o tableros de vídeo para publicidad) requieren cada vez mayor capacidad de uso y contenido. En la actualidad, existen varias opciones para conectar todos estos dispositivos IP a un cable de maniobras.

Con la utilización de convertidores o módulos de interfaz es posible dotar a la cabina del ascensor de conectividad Ethernet. Algunas soluciones incluyen cables de fibra óptica, pares trenzados de diseño especial equivalentes a Cat5e y convertidores de Ethernet de dos hilos. Confíe en Draka Elevator si necesita encontrar la solución de cable de maniobra adecuado para satisfacer sus requisitos específicos de LAN/Ethernet.

Los interruptores de límite de Draka se utilizan en diversos tipos de ascensores y escaleras mecánicas y son conformes a una amplia serie de estándares internacionales de calidad y seguridad. Presentan una gran resistencia al polvo y los líquidos (con clasificación IP65) y están disponibles con una gran variedad de configuraciones de actuadores.

Draka Elevator fabrica cables de maniobras para ascensores desde hace más de 100 años, también suministra canaletas desde hace más de 35 años. Ahora garantizamos estos productos durante más tiempo.

Nuestras canaletas metálicas, cables de maniobra redondos Super-Flex®, cables de elevación Super-Duct®, cables de compensación Whisper-Flex® y Steadi-Flex® cuentan ahora con garantía de por vida. (Nota: esta garantía de por vida no es válida para construcciones de cables no estándar y trenzados).

Nuestras canaletas pregalvanizadas por inmersión en caliente están fabricadas en Estados Unidos y cuentan con garantía de por vida, así que puede estar seguro de su protección en los años venideros.

Ofrecemos también una gama completa de accesorios eléctricos, como conexiones, conectores, acoplamientos, cajas y más. Nos aseguramos de que todos estos productos se fabriquen con la mayor calidad y que sean totalmente compatibles con nuestras canaletas.

Draka Elevator pone a su disposición una gran variedad de conductos para cables y otros elementos para transportar la energía eléctrica, como canaletas, EMT, cables, conexiones y cajas que cumplen con el código vigente.

Ofrecemos complementos para cables de acero de diferentes tipos, grados, diámetros y cargas. En pocas palabras, sea cual sea el cable que busca, lo podemos encontrar. Draka Elevator distribuye cables de varios fabricantes en todo el mundo (la disponibilidad puede variar según la región). Draka Elevator también comercializa todos los accesorios necesarios para trabajar con cables de acero e instalarlos, desde enchufes a lubricadores, tensores, calibradores y los dispositivos de medición de carga más sofisticados.

Asimismo, ofrecemos cables de compensación Whisper-Flex® y Steadi-Flex garantizados de por vida, además de cables de compensación QuietLink II, que proporcionan una compensación fluida, económica y silenciosa.

Draka Elevator quiere ser su centro único de adquisición de la gama, cada vez más amplia, de componentes tecnológicos utilizados tanto en el hueco del ascensor como en la sala de control.

Sensores sísmicos e hidráulicos, señales de la cabina, componentes para puertas y mucho más, estamos totalmente al día en cuanto a oferta disponible en el mercado para que nuestros clientes puedan obtener todo lo que necesitan en un solo lugar. Además, montamos “kits inteligentes” para aplicaciones específicas, completos y listos para su instalación, incluso creamos kits personalizados según las necesidades específicas del cliente.

Draka Elevator busca en todo el mundo para ofrecer componentes electrónicos, hidráulicos y mecánicos que permitan un funcionamiento de los ascensores con la máxima seguridad y eficiencia.

Máquinas pelacables, alicates pelacables, brocas, cortadores, dobladoras, pulidoras y muchas otras herramientas. Ponemos a disposición de nuestros clientes todo lo que puedan necesitar para trabajar en cualquier parte del hueco del ascensor o de la cabina.

De hecho, consideramos que las herramientas y los accesorios de ferretería son esenciales para el trabajo, por eso nos aseguramos de ofrecerlos como parte del paquete total en cada pedido.

Draka Elevator comercializa una gama de herramientas especiales solo para los profesionales de ascensores. Nuestra selección de accesorios eléctricos y de fijación satisface todas sus necesidades.

Los ingenieros de Draka Elevator pueden diseñar productos y sistemas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

Diseños especiales: cables con configuraciones personalizadas de conductores de energía, cables de comunicaciones de par trenzado apantallados, subunidades de vídeo de CCTV (Circuito Cerrado de TV) o fibra óptica y cables sin halógenos. En los pedidos podrían aplicarse cantidades mínimas.

Draka Elevator ofrece una amplia selección de productos destinados al mantenimiento, seguridad y reparación de ascensores. Nuestra extensa gama de productos para seguridad y mantenimiento incluye, entre otros, iluminación LED para cabinas, estaciones de inspección e interruptores de parada, estaciones colgantes, rieles de seguridad en la parte superior de la cabina, sistemas de seguridad para el hueco del ascensor, barreras de seguridad, agarraderas y señalética, reguladores, guías de zapata para puertas, alarmas, sistemas de ventilación, extractores y más. Confíe en Draka Elevator para todas sus necesidades de mantenimiento y seguridad.

Gracias a los servicios de conectorización de Draka Elevator se logran instalaciones más rápidas y económicas.

Podemos transformar los cables de maniobra según las especificaciones del cliente y montarlos en arneses de cableado tipo plug and play provistos de conectores modulares listos para encajar en su lugar sobre el terreno.

Esta conectorización garantiza una instalación de los cables y arneses rápida, fácil y precisa. Los conectores codificados por colores facilitan la identificación del circuito. Todos los cables conectorizados se prueban al 100% después de la fabricación para garantizar la completa satisfacción del cliente.

Para lograr mejores resultados, háganos llegar un dibujo técnico del arnés o de los cables conectorizados y/o una muestra del arnés. Le pasaremos un presupuesto y un plazo de entrega, y después le enviaremos una muestra terminada (previa solicitud) para que la examine.

Otro servicio útil que ofrecemos a nuestros clientes para ayudarlos a ahorrar tiempo y dinero consiste en reunir cables, componentes eléctricos y mecánicos (incluidas herramientas manuales si así nos lo solicitan) y empaquetarlos juntos en kits de instalación.

Los cables se cortan a la medida solicitada y los componentes pequeños se empaquetan en bolsas de plástico selladas para que no se pierdan. Esto garantiza que el cliente reciba todos los cables y componentes necesarios para una instalación completa y segura en el lugar y la fecha acordados.

No dudes consultar la web corporativa para más información