Prysmian también puede proveer una completa gama de accesorios para cables, incluidos los de la reconocida marca Bicon, todos ellos diseñados tomando el cable como elemento central, por lo que ofrecen un sistema realmente sólido.
La gama de prensacables, abrazaderas, empalmes y terminaciones de cables de Bicon materializa más de 140 años de desarrollo de accesorios para cables e ingeniería de calidad. Los accesorios para cables de Prysmian son el complemento de instalación ideal de toda la gama de cables que ofrece la compañía.
La amplia gama de accesorios para cables de Prysmian incluye:
- Sistemas de energía modulares FlexoTM.
- Otros productos (p. ej., sistema Connecta para iluminación de túneles).
- Empalmes de baja tensión.
- Abrazaderas.
En el panorama industrial actual las “soluciones de sistema” presentan una ventaja competitiva, ya que proporcionan más beneficios y valor añadido que las materias primas por sí solas. Los sistemas modulares de cables de energía para iluminación FlexoTM poseen tomas de corriente integradas en toda la longitud del cable de alimentación principal. Esto permite conexiones simples con enchufe que eliminan la necesidad de cajas de empalmes y la utilización de prensacables y terminaciones in situ, con lo que se ahorra un tiempo considerable. Los cables se pueden conectar a las luminarias antes de la instalación. El sistema de cables principal, con enchufes integrados, que se suministra en tambores estándar, se puede instalar como un simple cable. Una vez instalado, los enchufes se alinean con las luminarias, ya que el sistema está personalizado según las necesidades del usuario; para conectar las luminarias, solo hay que enchufarlas. Esta solución presenta múltiples ventajas.
- Costes de instalación: ahorro de hasta un 30%.
- Velocidad: por lo general, 250 m se pueden instalar en tan solo 90 minutos.
- Flexibilidad: posibilidad de seleccionar fácilmente la fase de carga.
- Fiabilidad: solución producida y probada en fábrica para garantizar la más alta calidad de las conexiones.
- Sencillez: sin necesidad de mantenimiento, fácil sustitución de las luminarias.
Connecta es un sistema modular de iluminación alternativo que ofrece Prysmian, con características similares a las de FLEXO. La principal diferencia entre estos sistemas premontados es el proceso de fabricación. Mientras que FLEXO es una solución de resina fundida (rellenada con nuestra exclusiva resina JEM para obtener protección mecánica y una envoltura segura), Connecta es una solución moldeada por inyección, formada con compuestos LS0H de última generación de Prysmian.
Las otras dos principales familias de accesorios que Prysmian puede suministrar, idealmente junto con cables, son empalmes y abrazaderas de baja tensión. En una situación ideal, en los cables de baja tensión no se necesitarían empalmes, ya que las longitudes estándar de fabricación deberían ser suficientes para cualquier diseño de instalación. Pero la realidad es que, en algunos casos, es necesario utilizar empalmes que deben tener ciertas características, sobre todo de resistencia a los impactos y al fuego, o al menos bajas emisiones de humo. Prysmian ofrece la posibilidad de combinar cables y accesorios en un paquete de sistema de cableado y complementarlo con un servicio postventa para el cliente.
Las abrazaderas o fijaciones pueden ser una alternativa en aquellos túneles en los que no se utilizan bandejas de cables, ya sea por restricciones de espacio o simplemente porque la norma especifica sistemas de fijación diferentes. Prysmian también ofrece una gran variedad de abrazaderas plásticas y metálicas, tanto para aplicaciones simples como en trifolio, aptas para cualquier tipo de entorno. Además, podemos proporcionar servicios de ingeniería bajo demanda.