Nuestras marcas registradas de Draka

Draka: Nuestras marcas registradas

Cables flexibles de cobre con aislamiento XLPE y cubierta de PVC para instalaciones al aire y subterráneas

Cables flexibles de alta seguridad frente al fuego. Con conductor de cobre y apantallados con trenza de cobre (cobertura del 60 %) para suministros de energía, control y mando.

Cables flexibles de cobre con aislamiento PVC destinados a instalaciones interiores.

Cables flexibles de cobre de alta seguridad frente al fuego destinados a instalaciones en locales de pública concurrencia, derivaciones individuales o para toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable.

  • Cables de comunicación de cobre con cuatro pares trenzados para categorías 5e, 6, 6A, 7A y 8.2.
  • Disponible en distintos tipos de apantallamiento: S/FTP, F/FTP, F/UTP, U/FTP, U/UTP
  • Cables ethernet de cobre especialmente diseñados para trabajar en los ambientes industriales mas exigentes, tales como plataformas offshore, buques o plantas solares/industriales.
  • Cables ethernet de cobre diseñados para trabajar en los ambientes industriales en donde se requiera protección adicional contra el agua.
  • Cables ethernet de cobre resistentes al fuego, preparados para seguir operando durante mas de dos horas incluso durante un incendio.
  • Cables de fibra óptica para uso interior y exterior, con una gran variedad de opciones tanto a nivel de protecciones ambientales, armaduras (dieléctrica, metálica) y cubiertas externas.
  • Todos nuestros cables están provistos de fibras fabricadas por Draka, con la tecnología patentada por Prysmian PCFV (Plasma Chemical activated Vapour Deposition).
  • Cables de fibra óptica ajustada específicos para ir instalados en buques, con cubierta SHF1.
  • Provistos del certificado marino DNV.
  • Cables de fibra óptica resistentes al fuego, preparados para seguir operando durante más de dos horas incluso durante un incendio.
  • Opción mono/multi-tubo, así como versión con armadura dieléctrica, SWA o GSWB.

También te podría interesar:


Draka

Bienvenido a Draka

ir a la página
Multimedia & Enterprise Networks

Multimedia & Enterprise Networks

ir a la página
Telecoms Solutions

Telecoms Solutions

ir a la página
Cables de Cobre Apantallados para Aplicaciones Industriales

Cables de Cobre Apantallados para Aplicaciones Industriales

ir a la página
Fichas Técnicas DRK

Fichas Técnicas de Cables de Energía

ir a la página
Catálogos Online

Catálogos Online

ir a la página