Tu aplicación de cálculo de sección de cable
General Cable | Webinars | Cómo calcular y escoger el cable más idóneo
Webinar CableApp
Cómo calcular y escoger el cable más idóneo según el REBT
Webinar de Cómo calcular y escoger el cable más idóneo para cada sistema de instalación según el REBT
El sector del cable español ha previsto en 2021 un crecimiento de entre el 6 % y el 9 % según las previsiones de FACEL (Asociación Española de Fabricantes de Cables). A la espera de verificar este año la cifra exacta esta previsión se cumpliría si se reciben y aplican de manera efectiva los fondos Next Generation.
Mientras tanto, los instaladores tienen a su alcance una herramienta que les facilita la tarea de elegir el cable más eficiente en cada tipología de instalación.
Recordemos que es imprescindible llevar a cabo acometer instalación los más eficientes energética, económica y ecológicamente posible.
El webinar de General Cable Cómo calcular y escoger el cable más idóneo para cada sistema de instalación según el REBT nos muestra un gran número de ejemplos prácticos del funcionamiento de CableApp desarrollada por General Cable.
Se trata de una app para el cálculo de sección cumpliendo las especificaciones del REBT para cada tipo de instalación.
Entre las ventajas de esta herramienta destacan que es gratuita, puede utilizarse para calcular instalaciones según el REBT y el RLAT y, finalmente, tiene en cuenta todos los sistemas de instalación posible incluida la norma de referencia UNE-HD-60364552.
Para el ámbito internacional los resultados son los mismos que la IEC 60364-5-52 porque la norma española es una traducción de la internacional.
Incluso es capaz de ofrecer resultados con varios conductores por fase y, a la vez, aplicar coeficientes de corrección por agrupamiento, temperatura, resistividad térmica del terreno, etc.
Sácale el máximo provecho a la CableApp
CableApp es la App profesional gratuita que General Cable ha desarrollado para la configuración y el cálculo eficiente del cable adecuado para cada tipo de instalación eléctrica.
Para Cables de Baja y Media tensión.
Com más prestaciones.
Más fácil e intuitiva.
100% fiable.
Dentro de Webinars:
Artículos Técnicos de General Cable
También te podría interesar: