Prysmian | Cables hasta 500 V
Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Afumex Class 500V (AS) | ES05Z1-K TYPE 2 (AS) |Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cable Afumex Class 500 V (AS) de Prysmian con alta deslizabilidad. Tipo ES05Z1-K TYPE 2 (AS) con conductor de cobre flexible con contenido reciclado, tensión asignada 300/500 V de alta seguridad (AS). Aislamiento Afumex. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según EN 211002.
Cables resistentes al fuego de Alta Seguridad (AS+)
Cables resistentes al fuego de Alta Seguridad (AS+)
Afumex Class Firs Detec-Signal | SOZ1-K(AS+) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cable Afumex Class Firs Detec-Signal (AS+) de Prysmian para pulsadores, detectores y alarmas. Tipo SOZ1-K (AS+) con conductores de cobre flexible con contenido reciclado, tensión asignada 300/500 V, de alta seguridad y resistente al fuego (AS+) PH120 (2 horas) según UNE-EN 50200. Aislamiento de silicona, pantalla de aluminio-poliéster y cubierta Afumex. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211025 e IEC 50288-7.
Cables Apantallados
Cables Apantallados
Blindex Protech 500V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cable Blindex Protech 500 V (AS) para apantallado con trenza de cobre (cobertura 60 %). Tipo Z1C4Z1-K (AS) con conductores de cobre flexible con contenido reciclado, tensión asignada 300/500 V y de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas (Z1). Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según IEC 60502-1.
Datax LiYCY CPRO | LiYCY | Eca
Toggle Details
Cable Datax LiYCY CPRO apantallado en conjunto con cinta de poliéster y pantalla de trenza de cobre estañada con cobertura del 60 %. Tipo LiYCY con conductores de cobre flexible con contenido reciclado, tensión asignada 250 V. Clase de reacción al fuego Eca. Diseñado según VDE 812.
Cables Industriales
Cables Industriales
Sintenax CPRO AG | H05VV-F | Eca
Toggle Details
Cable Sintenax CPRO AG de Prysmian de alta flexibilidad y resistencia a grasas y aceites. Tipo H05VV-F con conductores de cobre flexible con contenido reciclado y tensión asignada 300/500 V. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama. Diseñado según UNE-EN 50525-2-11.
Cable para aparatos domésticos
Cable para aparatos domésticos
Wirepol CPRO Gas | H05VV-F | Eca
Toggle Details
Cable Wirepol CPRO Gas de Prysmian de alta flexibilidad. Tipo H05VV-F con conductores de cobre flexible con contenido reciclado y tensión asignada 300/500 V. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama. Diseñado según UNE-EN 50525-2-11.