Prysmian | Cables Libres de Halógenos
Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Afumex Class 500V (AS) | ES05Z1-K TYPE 2 (AS) |Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Afumex Class 750V (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Afumex Class 1000V (AS) | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables resistentes al fuego de Alta Seguridad (AS+)
Cables resistentes al fuego de Alta Seguridad (AS+)
Afumex Class Firs (AS+) | mRZ1-K (AS+) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Afumex Class Firs Detec-Signal | SOZ1-K(AS+) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables de goma para Serivicios Móviles
Cables de goma para Serivicios Móviles
Afumex Expo | H07ZZ-F
Toggle Details
Cables para Instalaciones de Enlace
Cables para Instalaciones de Enlace
Afumex Class Haz (AS) | H07Z1-K TYPE 2 (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Afumex Class Mando (AS) | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables para Industria
Cables para Industria
Afumex Class Múltiple 1000V (AS) |Z1Z1-K (AS) |Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables para Instalaciones Solares Fotovoltaica, Autoconsumo y placas solares
Cables para Instalaciones Solares Fotovoltaica, Autoconsumo y placas solares
Prysmian PRYSOLAR e-SenS 1,5kVdc | H1Z2Z2-K | Eca
Toggle Details
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según norma EN 50618 e IEC 62930. Cable resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, vida estimada 30 años tipo H1Z2Z2-K con conductor de cobre flexible estañado, tensión asignada 1,5/1,5 kV en corriente continua (máximo 1,8/1,8 kV). Aislamiento y cubierta termoestables cero halógenos con elevadas características eléctricas y mecánicas. Libre de halógenos, no propagador de la llama, con baja emisión de humos. Doble aislamiento (clase II). Máxima resistencia a la acción del agua AD8 + ensayo especial Prysmian sumergido y en tensión continua WET-I 1500 (1500 ciclos, 1,8 kVdc, temperatura del agua 70 ºC). Certificado TÜV Rheinland. Clase CPR de reacción al fuego Eca.
Tecsun | H1Z2Z2-K | Dca-s2,d2,a2 / Eca
Toggle Details
Cables Apantallados
Cables Apantallados
Blindex Protech 500V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Blindex Protech 1000V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Afumex Class Varinet VFD | RZ1C4OZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables Armados
Cables Armados
Afumex Class ATEX (AS) | RZ1MZ1-K (AS) | Cca-s1a,d1,a1
Toggle Details