Prysmian | Cables hasta 1000 V
Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)
Afumex Class 1000V (AS) | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Al Afumex Class (AS) | AL RZ1 (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables resistentes al fuego de Alta Seguridad (AS+)
Cables resistentes al fuego de Alta Seguridad (AS+)
Afumex Class Firs (AS+) | mRZ1-K (AS+) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables para Instalaciones de Enlace
Cables para Instalaciones de Enlace
Afumex Class Mando (AS) | RZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables para Industria
Cables para Industria
Afumex Class Múltiple 1000V (AS) |Z1Z1-K (AS) |Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables trenzados aéreos para Redes de Distribución
Cables trenzados aéreos para Redes de Distribución
Polirret Feriex CPRO | RZ | Fca
Toggle Details
Cable Polirret Feriex CPRO de Prysmian trenzado de cobre para tendidos aéreos tensados o posados. Tipo RZ con conductor de cobre rígido (con contenido reciclado), Tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) con identificación de los conductores por franja de color. Alta resistencia a la intemperie. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE 21030-2.
Al Polirret CPRO | AL RZ | Fca
Toggle Details
Cable Al Polirret CPRO de Prysmian trenzado de aluminio para redes aéreas tensadas o posadas. Tipo AL RZ con conductor de aluminio con contenido reciclado, tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de alta resistencia a la intemperie. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE 21030-1.
Cable para instalaciones subterráneas, al aire y sistemas fotovoltaicos
Cable para instalaciones subterráneas, al aire y sistemas fotovoltaicos
Al Voltalene Flamex CPRO (S) | AL XZ1 (S) | Eca
Toggle Details
Cable Al Voltalene Flamex CPRO (S) de Prysmian. Tipo AL XZ1 (S) con conductor de aluminio con contenido reciclado, tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas de alta resistencia mecánica. Clase de reacción al fuego Eca. Libre de halógenos, no propagador de la llama, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según HD 603-5X-1.
Cables para Instalaciones Fijas (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)
Cables para Instalaciones Fijas (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)
Retenax CPRO Flex | RV-K | Eca
Toggle Details
Cable Retenax CPRO Flex de Prysmian de fácil pelado y alta flexibilidad. Tipo RV-K con conductores de cobre flexible con contenido reciclado y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama. Diseñado según UNE 21123-2.
Retenax CPRO Rígido | RV (XV) | Eca
Toggle Details
Cable Retenax CPRO Rígido de Prysmian de fácil pelado. Tipo RV (XV) con conductores de cobre rígido con contenido reciclado y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama ni del incendio y baja emisión de halógenos. Diseñado según UNE 21123-2.
Cables para Instalaciones Solares Fotovoltaica, Autoconsumo y placas solares
Cables para Instalaciones Solares Fotovoltaica, Autoconsumo y placas solares
Prysmian PRYSOLAR e-SenS 1,5kVdc | H1Z2Z2-K | Eca
Toggle Details
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según norma EN 50618 e IEC 62930. Cable resistente a la intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, vida estimada 30 años tipo H1Z2Z2-K con conductor de cobre flexible estañado, tensión asignada 1,5/1,5 kV en corriente continua (máximo 1,8/1,8 kV). Aislamiento y cubierta termoestables cero halógenos con elevadas características eléctricas y mecánicas. Libre de halógenos, no propagador de la llama, con baja emisión de humos. Doble aislamiento (clase II). Máxima resistencia a la acción del agua AD8 + ensayo especial Prysmian sumergido y en tensión continua WET-I 1500 (1500 ciclos, 1,8 kVdc, temperatura del agua 70 ºC). Certificado TÜV Rheinland. Clase CPR de reacción al fuego Eca.
Tecsun | H1Z2Z2-K | Dca-s2,d2,a2 / Eca
Toggle Details
Cable Tecsun de Prysmian RESISTENTE A LA INTEMPERIE, PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CON CERTIFICACIÓN TÜV Y VDE, VIDA ESTIMADA 25 AÑOS, APTO PARA INSTALACION DIRECTAMENTE ENTERRADO o PERMENTEMENTE SUMERGIDO (AD8) Y RESISTENTE A LA ABRASION, ACEITES Y AMONIA. Tipo con CONDUCTOR DE COBRE ESTAÑADO flexible, tensión asignada 1,5/1,5 kV en corriente continua (máximo 1,8/1,8 kV). Aislamiento y cubierta de compuesto reticulado cero halógenos con ELEVADAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS. LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES TÓXICOS Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. Doble aislamiento (clase II). Clase CPR de reacción al fuego Dca-s2,d2,a2 para secciones 1,5 hasta 10 mm2, Eca resto de secciones. Diseñado según EN 50618 e IEC 62930.
Cables Armados
Cables Armados
Afumex Class ATEX (AS) | RZ1MZ1-K (AS) | Cca-s1a,d1,a1
Toggle Details
Retenax Flam F | RVFV / RVFAV (AS) | Eca
Toggle Details
Cables Apantallados
Cables Apantallados
Blindex Protech 1000V (AS) | Z1C4Z1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Afumex Class Varinet VFD | RZ1C4OZ1-K (AS) | Cca-s1b,d1,a1
Toggle Details
Cables Industriales
Cables Industriales
Sintenax CPRO 1000V | VV-K | Eca
Toggle Details