Prysmian | Cables de PVC

Cables para Instalaciones Interiores (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)

730x330 Wirepol CPRO Flex H05V-K H07V-K Eca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, caja de cartón 100 % reciclada 100 % reciclable. Diseñado según UNE-EN 50525-2-31. Tipo H05V-K/H07V-K con conductor de cobre flexible y tensión nominal 450/750 V. Aislamiento de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio. Con alta deslizabilidad.

 

MÁS INFORMACIÓN

730x330 Wirepol Rígido H07V-U H07V-R Eca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, caja de cartón 100 % reciclada 100 % reciclable. Diseñado según UNE-EN 50525-2-31. Tipo H05V-U/H07V-U/H07V-R con conductor de cobre rígido y tensión nominal 450/750 V. Aislamiento de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio. Con alta deslizabilidad.
 

MÁS INFORMACIÓN

Cables para Instalaciones Fijas (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)

730x330 Retenax CPRO Flex RV-K Eca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 21123-2. Tipo RV-K con conductores de cobre flexible y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama. De fácil pelado y alta flexibilidad.
 

MÁS INFORMACIÓN

730x330 Retenax CPRO Rígido RV (XV) Eca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 21123-2. Tipo RV (XV) con conductores de cobre rígido y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama ni del incendio y baja emisión de halógenos. De fácil pelado.
 

MÁS INFORMACIÓN

Cable para aparatos domésticos

730X330 Wirepol CPRO Gas H05VV-F Eca (1).png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, rollo retráctil 80 % reciclado 100 % reciclable. Diseñado según UNE-EN 50525-2-11. Tipo H05VV-F con conductores de cobre flexible y tensión nominal 300/500 V. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama. De alta flexibilidad.

 

MÁS INFORMACIÓN

Cables trenzados aéreos para Redes de Distribución

730X330 Polirret Feriex CPRO RZ Fca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 21030-2. Tipo RZ con conductor de cobre rígido, tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) con identificación de los conductores por franja de color. Clase de reacción al fuego Fca. Alta resistencia a la intemperie. Trenzado de cobre para tendidos aéreos tensados o posados.

 

MÁS INFORMACIÓN

730X330 Al Polirret CPRO AL RZ Fca.pn
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene aluminio reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 21030-1. Tipo AL RZ con conductor de aluminio, tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de alta resistencia a la intemperie. Clase de reacción al fuego Fca. Trenzado de aluminio para redes aéreas tensadas o posadas.

 

MÁS INFORMACIÓN

Cables Armados

730X330 Retenax Flam F RVFV RVFAV (AS) Eca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 21123-2. Tipo RVFV (multipolares) o RVFAV (AS) (unipolares). Con conductores de cobre rígido y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y asiento de armadura y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama ni del incendio. Armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor (multipolares) o con flejes de aluminio (unipolares).
 

MÁS INFORMACIÓN

Cables Industriales

730X330 Sintenax CPRO AG H05VV-F Eca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE-EN 50525-2-11. Tipo H05VV-F con conductores de cobre flexible y tensión nominal 300/500 V. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama. De alta flexibilidad y resistencia a grasas y aceites.

 

MÁS INFORMACIÓN

730X330 Sintenax CPRO 1000V VV-K Eca.png
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 21123-1. Tipo VV-K con conductores de cobre flexible y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama y baja emisión de halógenos. De fácil pelado y alta flexibilidad.

 

MÁS INFORMACIÓN

Dentro de Prysmian:


Prysmian

Bienvenido a Prysmian

ir a la página
Fichas Técnicas Prysmian

Fichas Técnicas

ir a la página
Catálogos Online Prysmian

Catálogos Online

ir a la página
Certificados de Producto PRY

Certificados de Producto

ir a la página
Buscador DoP

Buscador DoP

ir a la página
Construcción e Infraestructura

Construcción e Infraestructura

ir a la página