Prysmian | Cables con Aislamiento HERP y XLPE (MT)
Cable para Distribución de Energía
Cable para Distribución de Energía
Al Eprotenax H Compact | AL HEPRZ1 | Fca
Toggle Details
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene aluminio reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE HD 620-9E. Tipo AL HEPRZ1 con conductor de aluminio, pantalla de hilos de cobre con cinta a contraespira y tensión nominal 12/20 kV o 18/30 kV. Aislamiento de goma de etileno propileno de alto módulo de formulación Prysmian (HEPR) con espesor reducido y cubierta de altas prestaciones Vemex. Fabricado con triple extrusión, con reticulación de aislamiento en mejorada en catenaria y con capa semiconductora externa extraíble en frío. Libre de halógenos, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Clase de reacción al fuego Fca. Normalizado por Iberdrola.
Al Voltalene H Compact | AL RH5Z1-OL | Fca
Toggle Details
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene aluminio reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 211620. Tipo AL RH5Z1 con conductor de aluminio, pantalla de cinta de aluminio y tensión nominal 12/20 kV o 18/30 kV con aislamiento de XLPE y cubierta de altas prestaciones Vemex. Fabricado con triple extrusión, con reticulación de aislamiento mejorada en catenaria y con capa semiconductora externa extraíble en frío. Libre de halógenos, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Clase de reacción al fuego Fca. Normalizado por Endesa.
Al Voltalene H | AL RHZ1-OL | Fca
Toggle Details
Cable Al Voltalene H. Tipo AL RHZ1-OL con conductor de aluminio, aislamiento de XLPE, pantalla de hilos de cobre y obturación longitudinal. Tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV. Clase CPR Fca. Diseñado s/ UNE HD 620-10E.
Tap Al Voltalene H | AL RHZ1-2OL | Fca
Toggle Details
Fabricado con energía eléctrica 100 % renovable, contiene aluminio reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE HD 620-7E. Tipo AL AL RHZ1-2OL con conductor de aluminio, pantalla de hilos de cobre con cinta a contraespira y doble obturación longitudinal (conductor + pantalla). Tensión nominal 12/20 kV. Aislamiento de goma de etileno propileno de alto módulo (HEPR) con espesor reducido y cubierta de altas prestaciones Vemex. Fabricado con triple extrusión, con reticulación de aislamiento mejorada en catenaria y con capa semiconductora externa extraíble en frío. Libre de halógenos, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Clase de reacción al fuego Fca. Normalizado por Gas Natural Fenosa.