General Cable | Cables de Media Tensión

Cable para Distribución de Energía

Hersatene-Foc-Class-S-AL-RHZ1-OL-S-Eca-OCT24

Cable Vulpren Class de General Cable normalizado por Iberdrola. Aceptado por el RLAT. Tipo AL HEPRZ1 con conductor de aluminio, contiene aluminio reciclado con pantalla de hilos de cobre con cinta a contraespira y tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV. Aislamiento de goma de etileno propileno de alto módulo (HEPR) con espesor reducido y cubierta de alta resistencia mecánica y a la penetración de agua (Vemex). Fabricado con triple extrusión, con reticulación de aislamiento en mejorada en catenaria y con capa semiconductora externa extraíble en frío. Libre de halógenos, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE HD 620-9E. 

 

MÁS INFORMACIÓN    

 

 

Hersatene-Class-AL-RH5Z1-OL-Fca-OCT24

Cable Hersatene Class de General Cable, normalizado por Endesa. Aceptado por el RLAT. Tipo AL RH5Z1-OL con conductor de aluminio obturado frente al agua (OL), contiene aluminio reciclado, pantalla de cinta de aluminio y tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV con aislamiento de XLPE y cubierta de altas alta resistencia mecánica y a la penetración de agua. Fabricado con triple extrusión, con reticulación de aislamiento mejorada en catenaria y con capa semiconductora externa extraíble en frío. Libre de halógenos, con baja emisión de gases tóxicos, y nula emisión de gases corrosivos y reducida emisión de humos opacos. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE 211620.

 

MÁS INFORMACIÓN    

 

 

Hersatene-Class-AL-RHZ1-OL-Fca-OCT24

Cable Hersatene Class de General Cable, normalizado por Endesa. Aceptado por el RLAT. Tipo AL RHZ1-OL con conductor de aluminio, contiene aluminio reciclado, pantalla de hilos de cobre con cinta a contraespira y obturación longitudinal (pantalla). Tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de alta resistencia mecánica y a la penetración de agua. Fabricado con triple extrusión, con reticulación de aislamiento mejorada en catenaria y con capa semiconductora externa extraíble en frío. Libre de halógenos, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE HD 620-10E.

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

Hersatene-Class-AL-RHZ1-2OL-Fca-OCT24

Cable Hersatene Class de General Cable, normalizado por Naturgy. Aceptado por el RLAT. Tipo AL RHZ1-2OL con conductor de aluminio, contiene aluminio reciclado,  pantalla de hilos de cobre con cinta a contraespira y doble obturación longitudinal (conductor + pantalla). Obturación especial del conductor sin necesidad de manipulación del mismo para confección de accesorios. Tensión asignada 12/20 kV. Aislamiento de XLPE con espesor reducido y cubierta de alta resistencia mecánica y a la penetración de agua. Fabricado con triple extrusión, con reticulación de aislamiento mejorada en catenaria y con capa semiconductora externa extraíble en frío. Libre de halógenos, con baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE HD 620-10E. 

 

MÁS INFORMACIÓN  

Dentro de General Cable:


General Cable

Bienvenido a<br>General Cable

ir a la página
Ficha Técnica GC

Fichas Técnicas

ir a la página
Catálogos Online General Cable

Catálogo Online

ir a la página
Certificados de Producto GC

Certificados de Producto

ir a la página
Buscador DoP

Buscador DoP

ir a la página
Construcción e Infraestructura

Construcción e Infraestructura

ir a la página

¿Quieres mejorar tus conocimientos?


Artículos Técnicos GC

Artículos Técnicos

ir a la página