General Cable | Todos nuestros cables de energía
Cables Exzhellent

Cables ES05Z1-K TYPE 2 (AS) de cobre flexibles y libres de halógenos para Edificios de Pública Concurrencia (REBT).

Cables H07Z1-K TYPE 2 (AS) de cobre flexibles y libres de halógenos para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)

Cables H07Z1-K TYPE 2 (AS) de cobre flexible y libre de halógenos para Derivaciones Individuales
Cable Exhzellent Movil 750 V | H07ZZ-F
Toggle Details

Cables RZ1-K (AS) de cobre flexibles y libres de halógenos para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)

Cable RZ1 (AS) de aluminio y libre de halógenos (REBT)
Cable Exzhellent Class Solar 1,5/1,5 kVdc | H1Z2Z2-K | Eca
Toggle Details
Cable H1Z2Z2-K de cobre estañado flexible y libre de halógenos para instalaciones fotovoltaicas, autoconsumo y placas solares.

Cable RZ1-K (AS) de cobre flexible y libre de halógenos para control de electroválvulas, para arranque de máquinas, arranque de autómatas, telerruptores.
Cables Segurfoc

Cable SOZ1-K (AS+) de cobre flexible y libre de halógenos para equipos para sistemas de detección y alarma (REBT).

Cable mRZ1-K (AS+) de cobre flexible y libre de halógenos para circuitos de seguridad
Cables Genlis
Cable Genlis-F Class 500 V / 750 V | H05V-K / H07V-K | Eca
Toggle Details
Cables H05V-K / H07V-K de cobre flexible de PVC para ser instalado en tubos e instalaciones protegidas (no pública concurrencia).
DESCUBRIR MÁS
DESCUBRIR MÁS
Cable Genlis-R Class 750 V | H07V-U / H07V-R | Eca
Toggle Details
Cables H07V-U / H07V-R de cobre rígido de PVC para ser instalado en tubos e instalaciones protegidas (no pública concurrencia).
Cables Energy
Cable Energy Class 1000 V | RV-K / FXV | Eca
Toggle Details
Cable RV-K / FXV de cobre flexible de PVC de Distribución de Energía en instalaciones fijas (no pública concurrencia)
Cable Energy Class 1000 V | RV (XV) | Eca
Toggle Details
Cable RV (XV) de cobre rígido de PVC de Distribución de Energía y Control en instalaciones fijas (no pública concurrencia).
Cables Aeroprex
Cable Aeroprex Class 1000 V | RZ | Fca
Toggle Details
Cable RZ de cobre rígido de PVC para redes aéreas de alumbrado exterior e instalación al aire.
Cable Aeroprex Class AL 1000 V | Al RZ | Fca
Toggle Details
Cable RZ de aluminio rígido de PVC para redes de distribución de Baja Tensión e instalación al aire.
Cable Biggflex
Cable Biggflex Class 500 V | H05VV-F | Eca
Toggle Details
Cable H05VV-F de cobre flexible y PVC para locales y aparatos domésticos.
Cable Movilflex
Cable Movilflex-110 Class | VV-F | Eca
Toggle Details
Cable Plastigron
Cable Plastigron Class 1000 V | VV-K | Eca
Toggle Details
Cable Harmohny
Cable HarmOnhy Class (S) | AL XZ1 (S) | Eca
Toggle Details
Cable XZ1-K (S) de aluminio para instalaciones directamente enterradas y apto para Instalaciones en sistemas fotovoltaicos no superior a 1.800Vdc.
Cable HarmOnhy All Ground (S) | AL XZ1 (S) | Eca
Toggle Details
Cable XZ1-K (S) de aluminio para instalaciones directamente enterradas, máxima resistencia mecánica y apto para Instalaciones en sistemas fotovoltaicos no superior a 1.800Vdc.
Cables Armigron

Cable armado RVFAV / LX1AV / X1AV de cobre y PVC para instalaciones para distribución de energía de Baja Tensión.

Cable armado RVFV / XAV / LXAV de cobre y PVC para instalaciones para distribución de energía de Baja Tensión.
Cable Armigron Class-F AL 1000 V | LSVAV | Eca
Toggle Details
Cable armado LSVAV de aluminio y PVC para instalaciones para distribución de energía de Baja Tensión.
Cables Afumex

Cable armado RZ1MZ1-K (AS) de cobre flexible y libre de halógenos para zonas ATEX.

Cable apantallado RZ1C4OZ1-K (AS) con trenza de cobre estañado y libre de halógenos para alimentación de motores con Variadores de Frecuencia
Cables Blindex Protech

Cable apantallado Z1C4Z1-K (AS) con trenza de cobre pulido y libre de halógenos para suministros de energía, control y mando.

Cable apantallado Z1C4Z1-K (AS) con trenza de cobre pulido y libre de halógenos para suministros de energía, control y mando.
Cable Datax
Cable Datax LiYCY CPRO 250 V | LiYCY | Eca
Toggle Details
Cable apantallado LiYCY con trenza de cobre estañado para transmisión de datos.
Cable Flextreme
Cable Flextreme Max 750 V | H07RN-F / DN-F | Eca
Toggle Details
Cable H07RN-F / DN-F de cobre flexible para servicios móviles, sumersión temporal o permanente e industriales
Cable Hersatene
Cable Hersatene Class | AL RHZ1-OL | Fca
Toggle Details
Cable RHZ1-OL de aluminio normalizado por Endesa con aislamiento de XLPE, obturación longitudinal y tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV.
Cable Hersatene Class | AL RHZ1-2OL | Fca
Toggle Details
Cable RHZ1-2OL de aluminio normalizado por Naturgy con aislamiento de XLPE, doble obturación longitudinal y tensión asignada 12/20 kV.
Cable Hersatene Class | AL RH5Z1-OL | Fca
Toggle Details
Cable RH5Z1-OL de Aluminio normalizado por Endesa con aislamiento de XLPE y tensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV.
Cable Vulpren
Cable Vulpren Class | AL HEPRZ1 | Fca
Toggle Details
Cable HEPRZ1 de aluminio normalizado por Iberdrola con aislamiento HEPR ytensión asignada 12/20 kV o 18/30 kV.