General Cable | Cables Especiales (Baja Tensión)
Cables para Instalaciones Solares Fotovoltaica, Autoconsumo y placas solares
Cables para Instalaciones Solares Fotovoltaica, Autoconsumo y placas solares
Armigron Class-F (unipolar)| RVFAV / LX1AV / X1AV (AS) | Eca
Toggle Details
Cable Armigron-F Class, armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor (multipolares) o con flejes de aluminio (unipolares). Tipo RVFV (multipolares) o RVFAV (AS) (unipolares). Con conductores de cobre rígido, contiene cobre reciclado y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y asiento de armadura y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama ni del incendio. Diseñado según UNE 21123-2.
Armigron Class-F(multiconductor)| RVFV / XAV / LXAV (AS)|Eca
Toggle DetailsCable Armigron Class-F, tipo RVFV con conductor de cobre o aluminio rígido (contenido reciclado) , armadura de flejes de acero y tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE. Clase de reacción al fuego Eca. Diseñado según IEC 60502-1.
MÁS INFORMACIÓN
Armigron Class-F AL | LSVAV (AS) | Eca
Toggle Details
Cable Armigron Class-F AL armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor.Conductores de Aluminio rígido, contiene aluminio reciclado y tensión nominal 0,6/1kV. Aislamiento de XLPE y cubierta PVC. Clase CPR Eca .Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama.Diseño s/UNE 21123-2
MÁS INFORMACIÓN
Cable de goma para servicios móviles
Cable de goma para servicios móviles
Flextreme Max | H07RN-F / DN-F |Eca
Toggle Details
Cable Flextreme Max de General Cable, de goma y apto para servicios móviles. Tipo H07RN-F/DN-F con conductores de cobre flexible, contiene cobre reciclado y tensión asignada 0,6/1 kV (instalación fija) y 450/750 V (servicio móvil). Aislamiento de goma termoestable y cubierta de elastómero de alta resistencia mecánica y química. Apto para instalar permanentemente sumergido (AD8). Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama. Diseñado según UNE-EN 50525-2-21 y basado en EN 21150.
Cables Armados
Cables Armados
Armigron Class-F (unipolar)| RVFAV / LX1AV / X1AV (AS) | Eca
Toggle Details
Cable Armigron-F Class, armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor (multipolares) o con flejes de aluminio (unipolares). Tipo RVFV (multipolares) o RVFAV (AS) (unipolares). Con conductores de cobre rígido, contiene cobre reciclado y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y asiento de armadura y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama ni del incendio. Diseñado según UNE 21123-2.
Armigron Class-F(multiconductor)| RVFV / XAV / LXAV (AS)|Eca
Toggle DetailsCable Armigron Class-F, tipo RVFV con conductor de cobre o aluminio rígido (contenido reciclado) , armadura de flejes de acero y tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE. Clase de reacción al fuego Eca. Diseñado según IEC 60502-1.
MÁS INFORMACIÓN
Armigron Class-F AL | LSVAV (AS) | Eca
Toggle Details
Cable Armigron Class-F AL armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor.Conductores de Aluminio rígido, contiene aluminio reciclado y tensión nominal 0,6/1kV. Aislamiento de XLPE y cubierta PVC. Clase CPR Eca .Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama.Diseño s/UNE 21123-2
MÁS INFORMACIÓN