General Cable | Cables de PVC
Cables para Instalaciones Interiores (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)
Cables para Instalaciones Interiores (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)
Genlis-F Class | H05V-K / H07V-K | Eca
Toggle Details
Cable Genlis-F Class de General Cable con alta deslizabilidad. Tipo H05V-K/H07V-K con conductor de cobre flexible (contiene cobre reciclado) y tensión asignada 450/750 V. Aislamiento de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio. Diseñado según UNE-EN 50525-2-31.
Genlis-R Class | H07V-U / H07V-R | Eca
Toggle Details
Cable Genlis-R Class de General Cable con alta deslizabilidad. Tipo H07V-U/H07V-R con conductor de cobre rígido (contiene cobre reciclado) y tensión asignada 450/750 V. Aislamiento de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio. Diseñado según UNE-EN 50525-2-31.
Cables para Instalaciones Fijas (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)
Cables para Instalaciones Fijas (NO PÚBLICA CONCURRENCIA)
Energy Class | RV-K / FXV | Eca
Toggle Details
Cable Energy Class de General Cable de fácil pelado y alta flexibilidad. Tipo RV-K con conductores de cobre flexible (contiene cobre reciclado) y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama. Diseñado según UNE 21123-2.
Energy Class | RV (XV) | Eca
Toggle Details
Cable Energy Class | RV (XV) de fácil pelado, con conductores de cobre rígido (contiene cobre reciclado) y tensión nominal nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase CPR Eca. No propagador de la llama ni del incendio y baja emisión de halógenos. Diseñado s/UNE 21123-2.
Cable para aparatos domésticos
Cable para aparatos domésticos
Biggflex Class | H05VV-F | Eca
Toggle Details
Cable Biggflex Class de General Cable de alta flexibilidad. Tipo H05VV-F con conductores de cobre flexible y tensión asignada 300/500 V. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama. Diseñado según UNE-EN 50525-2-11.
MÁS INFORMACIÓN
Cables Industriales
Cables Industriales
Movilflex-110 Class | VV-F | Eca
Toggle Details
Cable MOVILFLEX-110 Class 500 V de alta flexibilidad y resistencia a grasas y aceites. Tipo H05VV-F con conductores de cobre flexible y tensión asignada 300/500 V. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama. Diseñado según UNE-EN 50525-2-11.
MÁS INFORMACIÓN
Plastigron Class 1000V | VV-K | Eca
Toggle Details
Cable PLASTIGRON Class 1000 V 1000 V de General Cable de fácil pelado y alta flexibilidad. Tipo VV-K con conductores de cobre flexible y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. No propagador de la llama y baja emisión de halógenos. Diseñado según IEC 60502-1.
Cables trenzados aéreos para Redes de Distribución
Cables trenzados aéreos para Redes de Distribución
Aeroprex Class | RZ | Fca
Toggle Details
Cable Aeroprex Class RZ Cu de General Cable trenzado de cobre para tendidos aéreos tensados o posados. Tipo RZ con conductor de cobre rígido, contiene cobre reciclado con una tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). Alta resistencia a la intemperie. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE 21030-2.
Aeroprex Class AL | AL RZ | Fca
Toggle Details
Cable Aeroprex Class Al RZ de General Cable trenzado de aluminio para redes aéreas tensadas o posadas. Tipo AL RZ con conductor de aluminio, contiene aluminio reciclado con una tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de alta resistencia a la intemperie. Clase de reacción al fuego Fca. Diseñado según UNE 21030-1.
Cables Armados
Cables Armados
Armigron Class-F (unipolar)| RVFAV / LX1AV / X1AV (AS) | Eca
Toggle Details
Cable Armigron-F Class, armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor (multipolares) o con flejes de aluminio (unipolares). Tipo RVFV (multipolares) o RVFAV (AS) (unipolares). Con conductores de cobre rígido, contiene cobre reciclado y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y asiento de armadura y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama ni del incendio. Diseñado según UNE 21123-2.
Armigron Class-F(multiconductor)| RVFV / XAV / LXAV (AS)|Eca
Toggle DetailsCable Armigron Class-F, tipo RVFV con conductor de cobre o aluminio rígido (contenido reciclado) , armadura de flejes de acero y tensión asignada 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE. Clase de reacción al fuego Eca. Diseñado según IEC 60502-1.
MÁS INFORMACIÓN
Armigron Class-F AL | LSVAV (AS) | Eca
Toggle Details
Cable Armigron Class-F AL armado con flejes de acero galvanizado de elevado grosor.Conductores de Aluminio rígido, contiene aluminio reciclado y tensión nominal 0,6/1kV. Aislamiento de XLPE y cubierta PVC. Clase CPR Eca .Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama.Diseño s/UNE 21123-2
MÁS INFORMACIÓN