General Cable | Cables Libres de Halógenos

Cables para Edificios de Pública Concurrencia (REBT)

Exzhellent-Class-500V-ES05Z1-K-TYPE-2-Cca-s1b-d1-a1-OCT24

Cable Exzhellent Class 500 V (AS) de General Cable con alta deslizabilidad. Tipo ES05Z1-K TYPE 2 (AS) con conductor de cobre flexible (contiene cobre reciclado), tensión asignada 300/500 V de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según EN 211002.

 

MÁS INFORMACIÓN

Exzhellent-Class-750V-H07Z1-K-TYPE-2-Cca-s1d-d1-a1-OCT24

Cable Exzhellent Class 750 V (AS) de General Cable con alta deslizabilidad. Tipo H07Z1-K TYPE 2 (AS) con conductor de cobre flexible (contiene cobre reciclado), tensión asignada 450/750 V de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE-EN 50525-3-31.

 

MÁS INFORMACIÓN

 

Exzhellent-Compact-1000V-RZ1-K-Cca-s1b-d1-a1-OCT24

Cable Exzhellent Compact 1000 V (AS) de fácil pelado, más ligero (10 %) y más compacto (7 %). Tipo RZ1-K (AS) con conductor de cobre flexible (contiene cobre reciclado) tensión asignada 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 21123-4.

 

MÁS INFORMACIÓN

 

Exzhellent-Class-AL-AS-RZ1-AL-Cca-s1b-d1-a1-OCT24

Cable Exzhellent Class Al (AS) de General Cable. Tipo AL RZ1 (AS) con conductor de aluminio (contiene aluminio reciclado), tensión asignada 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 21123-4.

 

MÁS INFORMACIÓN

Cables para Instalaciones de Enlace

Exzhellent-Class-Trifacil-H07Z1-K-TYPE-2-Cca-s1b-d1-a1-OCT24

Cable Exzhellent Class Trifácil (AS) de General Cable para derivaciones individuales con alta deslizabilidad. Tipo H07Z1-K TYPE 2 (AS) con conductores de cobre flexibles, contiene cobre reciclado con tensión asignada 450/750 V y de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE-EN 50525-3-31.

 

MÁS INFORMACIÓN

Cables para Instalaciones Solares Fotovoltaica, Autoconsumo y placas solares

Exzhellent-Class-Solar-e-SenS-1-5kVdc-H1Z2Z2-K-Eca-OCT24

Cable  EXZHELLENT Class SOLAR e-SenS de General Cable con MUY ALTA RESISTENCIA A LA SUMERSIÓN EN AGUA PROLONGADAMENTE (ensayo WET-I 1500, 12 000 h, 1,8 kVdc y 70 ºC temperatura del agua), RESISTENTE A LA INTEMPERIE, para instalaciones fotovoltaicas, VIDA ESTIMADA 30 AÑOS. Tipo H1Z2Z2-K con conductor de cobre flexible estañado (con contenido en cobre reciclado), tensión asignada 1,5/1,5 kV en corriente continua (máximo 1,8/1,8 kV). Aislamiento (con compuesto de origen Bio-Atribuido) y cubierta termoestables cero halógenos conELEVADAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS. LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS. Reducción del 29 % de emisiones de CO2 (sección 1x4mm2). Doble aislamiento (clase II). Clase CPR de reacción al fuego Eca. Diseñado según normas EN 50618 e IEC 62930.

 

MÁS INFORMACIÓN

 

Cables de goma para Serivicios Móviles

Exzhellent-Movil-H07ZZ-F-OCT24

Cable Exzhellent Movil | H07ZZ-F de General Cable con conductor de cobre, contiene cobre reciclado apto para servicios móviles, flexible,tensión asignada 450/750V,aislamiento termoestable y cubierta Libre de Halógenos,no propagador de la llama,baja o nula emisión de humos,gases tóxicos y corrosivos.Diseño s/UNE-EN 50525-3-21

 

MÁS INFORMACIÓN 

 


 

Cables para Industria

Exzhellent-1000V-Control-RZ1-K-Cca-s1b-d1-a1-OCT24

Cable Exzhellent 1000 V Control (AS) de General Cable. Tipo Z1Z1-K (AS) con conductores de cobre flexible, contiene cobre reciclado y una tensión asignada 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseño según IEC 60502-1.

 

MÁS INFORMACIÓN

Cables Armados

Afumex-Class-ATEX-RZ1MZ1-K-Cca-s1b-d1-a1-GC-OCT24

Cable Afumex Class ATEX (AS) de General Cable con armadura de alta densidad de hilos de acero galvanizado (multipolares) o con hilos de aluminio (unipolares). Tipo RZ1MZ1-K (AS) (multipolares) o RZ1MAZ1-K (AS) (unipolares) con conductores de cobre flexible,contiene cobre reciclado con tensión asignada 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Apto para zonas ATEX (multipolares). Diseñado según UNE 21123-4.

 

MÁS INFORMACIÓN

 

Cables resistentes al fuego de Alta Seguridad (AS+)

Segurfoc-331-Class-AS+-mRZ1-K-AS+-Cca-s1b-d1-a1-OCT24

Cable SEGURFOC-331 Class 1000 V 1000 V (AS+) de General Cable. Tipo mRZ1-K (AS+) con conductores de cobre flexible, contiene cobre reciclado con una tensión asignada 0,6/1 kV, de alta seguridad, con clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 y resistente al fuego (AS+) PH120 (2 horas) según UNE-EN 50200. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) + cinta de mica y cubierta de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211025.

 

MÁS INFORMACIÓN

Segurfoc-Class-Alarmas-AS+-SOZ1-K-AS+-Cca-s1b-d1-a1-OCT24

Cable Segurfoc Class Alarmas (AS+) de General Cable para pulsadores, detectores y alarmas. Tipo SOZ1-K (AS+) con conductores de cobre flexible, contiene cobre reciclado y una tensión asignada 300/500 V, de alta seguridad y resistente al fuego (AS+) PH120 (2 horas) según UNE-EN 50200. Aislamiento de silicona, pantalla de aluminio-poliéster y cubierta de poliolefinas. Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según UNE 211025 e IEC 50288-7.

 

MÁS INFORMACIÓN

Cables Apantallados

Blindex-Protech-500V-Z1C4Z1-K-Cca-s1b-d1-a1-GC-OCT24

Cable Blindex Protech 500 V (AS) para apantallado con trenza de cobre (cobertura 60 %). Tipo Z1C4Z1-K (AS) con conductores de cobre flexible,contiene cobre reciclado con una tensión asignada 300/500 V y de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas (Z1). Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según IEC 60502-1.

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

Blindex-Protech-1000V-Z1C4Z1-K-Cca-s1b-d1-a1-GC-OCT24

Cable Blindex Protech 1000 V (AS) para apantallado con trenza de cobre (cobertura 60 %). Tipo Z1C4Z1-K (AS) con conductores de cobre flexible, tensión asignada 0,6/1 kV y de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas (Z1). Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según IEC 60502-1.

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

 

Dentro de General Cable:


General Cable

Bienvenido a General Cable

ir a la página
Ficha Técnica GC

Fichas Técnicas

ir a la página
Catálogos Online General Cable

Catálogo Online

ir a la página
Certificados de Producto GC

Certificados de Producto

ir a la página
Buscador DoP

Buscador DoP

ir a la página
Construcción e Infraestructura

Construcción e Infraestructura

ir a la página

¿Quieres mejorar tus conocimientos?


Artículos Técnicos GC

Artículos Técnicos

ir a la página